您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
FCBDBW, FCBDBWH, FCBDW, FCBDMW, FCBDMWH, FCBDWH, FCBDSW - 支点用台阶螺丝-尺寸指定-对边距离
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fcbdw.prj},{NB=FCBDBW10-1.0-A16-E3-F6},{TS1='1','Straight Slot Groove', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats', '4','Hexagonal Head'},{MAT=1},{HARD=},{ST=1},{D=10},{DTOLG6=-0.005/-0.014},{L=1.0},{AS=16},{A1=16,18,20},{E=3.0},{F=6},{F1=[6:12/1]},{MP=6x1.0},{NDM=6.000},{LL1=1.5},{WW=1.4},{B1=5.0},{HHH=1.8},{HHH1=4.0},{C1=1.0},{WW1=13},{G1=17},{ALT1=},{GG=1.7},{FF=4.8},{ALT2=},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
MP
MxP (粗牙)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f8
[mm]
FCBDBW4-1.0-A6-E2-F3
FCBDBW4-1.0-A6-E2-F3
4
-0.01/-0.05
+0.1/0
2.6x0.45
0.8
0.5
5
1.0
1.9
FCBDBW5-1.0-A8-E2-F3
FCBDBW5-1.0-A8-E2-F3
5
-0.01/-0.05
+0.1/0
3x0.5
1.0
0.5
7
1.0
2.3
FCBDBW6-1.0-A10-E2.5-F4
FCBDBW6-1.0-A10-E2.5-F4
6
-0.01/-0.05
+0.1/0
4x0.7
1.2
0.5
8
1.2
3.2
FCBDBW8-1.0-A12-E2.5-F5
FCBDBW8-1.0-A12-E2.5-F5
8
-0.01/-0.05
+0.1/0
5x0.8
1.4
1.0
10
1.4
4.0
FCBDBW10-1.0-A16-E3-F6
FCBDBW10-1.0-A16-E3-F6
10
-0.01/-0.05
+0.1/0
6x1.0
1.5
1.0
13
1.7
4.8
FCBDBW12-1.0-A16-E3-F8
FCBDBW12-1.0-A16-E3-F8
12
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
1.0
14
1.7
6.5
FCBDBW13-1.0-A16-E3-F8
FCBDBW13-1.0-A16-E3-F8
13
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
1.0
15
1.7
6.5
FCBDBW15-1.0-A18-E3-F10
FCBDBW15-1.0-A18-E3-F10
15
-0.01/-0.05
+0.1/0
10x1.5
1.5
1.0
17
2.0
8.2
FCBDBW16-1.0-A20-E3-F11
FCBDBW16-1.0-A20-E3-F11
16
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
1.0
19
2.5
9.8
FCBDBW18-1.0-A24-E3-F11
FCBDBW18-1.0-A24-E3-F11
18
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
1.0
22
2.5
9.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表