您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
FPBSTA, FPBSTD, GFPBSTA, GFPBSTD, BFPBSTA, BFPBSTD, SFPBSTA, SFPBSTD, HFPBSTA, HFPBSTD, CFPBSTA, CFPBSTD, TFPBSTA, TFPBSTD - 定位销-大头锥角型-内螺纹内六角型孔型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpbsta.prj},{NB=FPBSTA10-P11.00-L12-B10.0},{SHP=TA},{MAT=1},{ST=-},{HARD=60},{D=10},{P=11.00},{P1=[11.00-15.00/0.01]},{P2=[12.00-15.00/0.01]},{L=12},{L1=[12-20/1]},{B=10.0},{B1=[10.0-20.0/0.1]},{MM=4},{W=4.0},{S=5},{E=3.0},{M=10},{ALPHA=60°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
MM
m
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
LL
l
[mm]
FPBSTA6-P6.50-L10-B6.0
FPBSTA6-P6.50-L10-B6.0
6
-0.004/-0.012
3
3.0
3
2.0
5
FPBSTA8-P9.00-L10-B10.0
FPBSTA8-P9.00-L10-B10.0
8
-0.005/-0.014
4
3.5
4
2.5
8
FPBSTA10-P11.00-L12-B10.0
FPBSTA10-P11.00-L12-B10.0
10
-0.005/-0.014
4
4.0
5
3.0
8
FPBSTA12-P13.00-L12-B12.0
FPBSTA12-P13.00-L12-B12.0
12
-0.006/-0.017
4
5.0
6
4.0
8
FPBSTA13-P14.00-L15-B15.0
FPBSTA13-P14.00-L15-B15.0
13
-0.006/-0.017
4
5.5
6
4.0
10
FPBSTA16-P17.00-L16-B15.0
FPBSTA16-P17.00-L16-B15.0
16
-0.006/-0.017
5
7.0
8
5.0
12
FPBSTA20-P22.00-L20-B15.0
FPBSTA20-P22.00-L20-B15.0
20
-0.007/-0.020
5
9.0
8
5.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表