您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
FPFNSA, GFPFNSA, BFPFNSA, HFPFNSA, CFPFNSA, TFPFNSA - 定位销-大头平头型-外螺纹内六角型孔型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpfnsa.prj},{NB=FPFNSA10-P11.00-L5-B8.5-M5},{SHP=1},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{D=10},{P1=[11.00-15.00/0.01]},{P=11.00},{L=5},{L1=[5-15/1]},{B=8.5},{B1=[8.5-20.0/0.1]},{M=5},{M2='5','5','6','6','8','8','10','10'},{C=2.0},{S=5},{E=3.0},{MM=4.0},{W=4.0},{ALPHA=60°},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
FPFNSA6-P6.50-L3-B5.5-M4
FPFNSA6-P6.50-L3-B5.5-M4
6
-0.004/-0.012
0/-0.009
1.0
3
2.0
FPFNSA8-P9.00-L5-B7.0-M4
FPFNSA8-P9.00-L5-B7.0-M4
8
-0.005/-0.014
0/-0.009
1.5
4
2.5
FPFNSA10-P11.00-L5-B8.5-M...
FPFNSA10-P11.00-L5-B8.5-M...
10
-0.005/-0.014
0/-0.011
2.0
5
3.0
FPFNSA12-P13.00-L8-B10.0-...
FPFNSA12-P13.00-L8-B10.0-...
12
-0.006/-0.017
0/-0.011
2.0
6
4.0
FPFNSA16-P17.00-L8-B13.0-...
FPFNSA16-P17.00-L8-B13.0-...
16
-0.006/-0.017
0/-0.011
3.0
8
5.0
FPFNSA20-P22.00-L10-B13.0...
FPFNSA20-P22.00-L10-B13.0...
20
-0.007/-0.020
0/-0.013
3.0
8
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表