您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - 高精度触摸开关 - 前端形状可选型 (IP67)
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_msta_d_asmtab.prj},{NB=MSTAF-NC},{TS=MSTA},{SHP=F},{MATCP=Carbide},{HARDCP=1300~1600HV},{MATB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance},{MBR=7},{AC=2 Hexagon Nuts (Thickness 3 Wrench Size 13)},{CM=NC},{TRS1='NC','NO'},{STROKE=3},{OPR=0.0005},{CF=1},{LL1=8},{MMAJ=10.000},{MMIN=9.460},{L11=2.500},{L12=4.100},{PPATH=n_msta_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATCP
触头部材质
ⁿ/ₐ
HARDCP
接触部硬度
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
CORD
电线
ⁿ/ₐ
MBR
最小弯曲半径
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
STROKE
行程S
[mm]
OP
动作点
[mm]
OPR
动作点重复精度
[mm]
CF
接触力
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
MSTAF-NC
MSTAF-NC
碳化物
1300~1600HV
303 Stainless Steel
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil...
7
六角螺帽2个(厚度3 对边13)
3
无预行程
0.0005
1
20.5
23.2
18.2
MSTAMF-NC
MSTAMF-NC
碳化物
1300~1600HV
303 Stainless Steel
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil...
7
六角螺帽2个(厚度3 对边13)
6
无预行程
0.0005
1
27.5
36.0
23.0
MSTALF-NC
MSTALF-NC
碳化物
1300~1600HV
303 Stainless Steel
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil...
7
六角螺帽2个(厚度3 对边13)
10
无预行程
0.0005
1
31.5
40.0
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表