您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
XZSG, XZSCG - XZ轴滑台-千分尺旋钮型·进给丝杠型-直线式滚珠
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xzsg_asmtab.prj},{NB=XZSG50},{TS=MH},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{NO=50},{A=50},{MM1=6},{MM2=13},{STG=50x50},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{AL=49 \{5\}},{S=1},{P=25},{Y=15},{MLRP=6.0},{MLRY=6.0},{MLRR=6.0},{MRP=0.30},{MRY=0.23},{MRR=0.23},{TARE=0.72},{H1=30.000},{N1=2.000},{ST1=1},{NN=14.000},{NN1=20.000},{H=46.0},{K1=19.0},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=20},{T=16},{T1=4.5},{D=13.0},{G=9},{P1=10},{G1=13.0},{X=40},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{AC=SCB3-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{XZSG=58.5},{XZSCG=55.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
Q
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
P1
P
[mm]
G1
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
XZSG25
XZSG25
25
24.5
10.0
8.5
6.8
7
7
12
3.7
9.3
7
6
10.0
20
4.2
2.5
2.5
SCB2-4 (4 个)
XZSG40
XZSG40
40
51.0
14.0
10.5
11.5
12
5
16
4.5
13.0
9
10
13.0
32
6.0
3.5
3.5
SCB3-6 (4 个)
XZSG50
XZSG50
50
46.0
19.0
10.5
11.5
12
20
16
4.5
13.0
9
10
13.0
40
6.0
3.5
3.5
SCB3-6 (4 个)
XZSG60
XZSG60
60
41.0
24.0
10.5
11.5
12
21
16
5.0
13.0
9
10
13.0
50
8.0
4.5
4.0
SCB4-6 (4 个)
XZSG70
XZSG70
70
43.0
23.5
11.5
11.5
12
12
18
6.0
13.0
10
10
14.0
60
8.0
4.5
4.5
SCB4-6 (4 个)
XZSG80
XZSG80
80
40.0
25.0
14.5
11.5
17
20
20
6.5
18.0
11
10
16.5
70
8.0
4.5
5.3
SCB4-6 (4 个)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表