您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KDST, MDKT, ALKD, HLKD, SLKD - 支柱固定夹 - 同径正交 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mdkt_asmtab.prj},{NB=KDST15},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=15},{A=57},{B=22},{C=22},{E=18},{F=21},{H=12},{S=11},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-20, 4 pcs.},{W=2},{SL=20},{PPATH=mdkt/mdkt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
KDST6
KDST6
内六角螺栓
6
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
M4-10 2根
KDST8
KDST8
内六角螺栓
8
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
M5-12 2根
KDST10
KDST10
内六角螺栓
10
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
M5-15 2根
KDST12
KDST12
内六角螺栓
12
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
M5-15 2根
KDST15
KDST15
内六角螺栓
15
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
M5-20 4根
KDST16
KDST16
内六角螺栓
16
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
M5-20 4根
KDST20
KDST20
内六角螺栓
20
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
M6-25 4根
KDST25
KDST25
内六角螺栓
25
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
M6-30 4根
KDST30
KDST30
内六角螺栓
30
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
M8-35 4根
KDST35
KDST35
内六角螺栓
35
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
M8-40 4根
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表