您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ACB - 内六角螺栓 全螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/acb.prj},{NB=ACB8-40},{MAT=4137 Alloy Steel},{ST=Black Oxided Film},{HARD=32~44HRC},{TYPE=ACB},{M=8},{M1=8.000},{L=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
ACB3-25
ACB3-25
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
3
3x0.5
5.5
3.0
2.5
ACB4-30
ACB4-30
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
4
4x0.7
7.0
4.0
3.0
ACB5-30
ACB5-30
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
5
5x0.8
8.5
5.0
4.0
ACB6-35
ACB6-35
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
6
6x1
10.0
6.0
5.0
ACB8-40
ACB8-40
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
8
8x1.25
13.0
8.0
6.0
ACB10-45
ACB10-45
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
10
10x1.5
16.0
10.0
8.0
ACB12-50
ACB12-50
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
12
12x1.75
18.0
12.0
10.0
ACB16-60
ACB16-60
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
16
16x2
24.0
16.0
14.0
ACB20-70
ACB20-70
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
20
20x2.5
30.0
20.0
17.0
ACB24-100
ACB24-100
SCM435
黑色氧化保护膜
32~44HRC
24
24x3
36.0
24.0
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表