您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PACK-MIB, PACK-SMIB - 精密小螺丝(袋装产品)
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/pack_mib.prj},{NB=PACK-MIB1.6-2},{MAT=1},{M1=1.6},{M=1.6},{L=2},{MXP=1.6x0.35},{P=0.35},{D=2.4},{E=0.55},{RR=0.05},{EE=0.6},{PPP=50 pcs.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
MXP
M x P
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
RR
r (最大)
[mm]
EE
(e) (最大)
[mm]
PPP
每袋个数
ⁿ/ₐ
PACK-MIB1.2-2
PACK-MIB1.2-2
黑铬
1.2
1.2x0.25
1.8
0.50
0.05
0.4
50个
PACK-MIB1.4-2
PACK-MIB1.4-2
黑铬
1.4
1.4x0.3
2.0
0.50
0.05
0.5
50个
PACK-MIB1.6-2
PACK-MIB1.6-2
黑铬
1.6
1.6x0.35
2.4
0.55
0.05
0.6
50个
PACK-MIB1.7-2
PACK-MIB1.7-2
黑铬
1.7
1.7x0.35
2.5
0.50
0.05
0.6
50个
PACK-MIB2.0-2
PACK-MIB2.0-2
黑铬
2
2.0x0.4
3.0
0.60
0.05
0.6
50个
PACK-MIB2.5-3
PACK-MIB2.5-3
黑铬
2.5
2.5x0.45
3.5
0.90
0.10
0.9
50个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表