您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SL-USETS,SH-USETS,SHD-USETS - Precision Cleaning Cross Recessed Hex Upset Screw With Washers
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_usets_asmtab.prj},{NB=SL-USETS5-8},{CO=SL-},{M=5},{L=8},{MP=5x0.8},{E=3.5},{A=8.0},{EE=9.20},{MM=4.80},{AA=5.4},{DD1=8.5},{D1=12},{TT=0.8},{EGD=4.38},{EGL=2.810},{GDE=0.30},{GDI=7.00},{CHW=0.80},{CHR=0.40},{CHD=2.84},{PPATH=sl_usets/sl_usets_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
E
[mm]
A
[mm]
EE
e
[mm]
MM
m (Reference)
[mm]
AA
(a) max.
[mm]
DD1
d1 (Max.)
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
SL-USETS3-5
SL-USETS3-5
3
3x0.5
2.0
5.5
6.40
3.50
3.0
5.5
8
0.5
SL-USETS4-6
SL-USETS4-6
4
4x0.7
2.8
7.0
8.10
4.00
4.4
7.0
10
0.8
SL-USETS5-8
SL-USETS5-8
5
5x0.8
3.5
8.0
9.20
4.80
5.4
8.5
12
0.8
SL-USETS6-8
SL-USETS6-8
6
6x1.0
4.0
10.0
11.50
6.20
6.9
11.5
13
1.0
SL-USETS8-12
SL-USETS8-12
8
8x1.25
5.5
13.0
15.00
7.20
8.4
14.5
18
1.6
SL-USETS10-20
SL-USETS10-20
10
10x1.5
7.0
17.0
19.60
9.30
10.4
17.5
22
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表