您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
XSETS - Cross Recessed Hex Upset Screw With Washers
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/xsets_asmtab.prj},{NB=XSETS6-10},{M=6},{L=10},{MP=6x1.0},{E=4.0},{A=10.0},{EE=11.50},{AA=6.9},{DD1=11.5},{D1=13},{TT=1.0},{EGD=5.25},{EGL=3.38},{PPATH=xsets/xsets_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
E
[mm]
A
[mm]
EE
e (Approximately.)
[mm]
AA
(a) max.
[mm]
DD1
d1 (Max.)
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
XSETS3-6
XSETS3-6
3
3x0.5
2.0
5.5
6.40
3.0
5.5
8
0.5
XSETS4-6
XSETS4-6
4
4x0.7
2.8
7.0
8.10
4.4
7.0
10
0.8
XSETS5-8
XSETS5-8
5
5x0.8
3.5
8.0
9.20
5.4
8.5
12
0.8
XSETS6-10
XSETS6-10
6
6x1.0
4.0
10.0
11.50
6.9
11.5
13
1.0
XSETS8-12
XSETS8-12
8
8x1.25
5.5
13.0
15.00
8.4
14.5
18
1.6
XSETS10-15
XSETS10-15
10
10x1.5
7.0
17.0
19.60
10.4
17.5
22
1.6
XSETS12-20
XSETS12-20
12
12x1.75
8.0
19.0
21.90
12.5
20.5
26
2.3
XSETS16-25
XSETS16-25
16
16x2.0
10.0
24.0
27.70
16.5
26.5
32
2.6
XSETS20-40
XSETS20-40
20
20x2.5
13.0
30.0
34.60
21.0
33.8
40
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表