您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MAKCS, MAKSS - 固定式缓冲器(不锈钢)
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/makcs_asmtab.prj},{NB=MAKCS1008L},{CAP=A},{NO=1008},{SS=L},{M1=M10x1.0},{S=8},{L1=33.1},{L2=4.5},{DD=6},{DD1=3.0},{TT=6.5},{B=15.0},{T=3},{HH=1.4},{M=10},{MM=1.00},{A=8.7},{AA=8.4},{BB=13},{C=0.70},{C1=0.80},{R=0.50},{C2=0.3},{PPATH=makcs/makcs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
SS
速度
ⁿ/ₐ
M1
螺纹直径 M
ⁿ/ₐ
S
行程S
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
DD
d只适用于帽型
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
B
B(二平面)
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
MAKCS0805L
MAKCS0805L
0805
L
M8x0.75
5
40.9
26.2
4.5
5
2.5
5.2
12.7
3
1.3
MAKCSC805L
MAKCSC805L
C805
L
M8x1.0
5
40.9
26.2
4.5
5
2.5
5.2
12.7
3
1.3
MAKCS1008L
MAKCS1008L
1008
L
M10x1.0
8
52.1
33.1
4.5
6
3.0
6.5
15.0
3
1.4
MAKCS1210L
MAKCS1210L
1210
L
M12x1.0
10
66.2
42.5
5.0
8
3.5
8.7
16.2
4
1.5
MAKCS1412L
MAKCS1412L
1412
L
M14x1.5
12
77.6
49.6
5.0
10
4.0
11.0
19.6
6
3.1
MAKCS1612L
MAKCS1612L
1612
L
M16x1.5
12
87.0
57.3
5.0
12
5.0
12.7
21.9
6
3.3
MAKCS2016L
MAKCS2016L
2016
L
M20x1.5
16
102.6
66.6
5.0
14
6.0
15.0
27.7
8
3.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表