您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MAKC, MAKS - 缓冲器 - 固定型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/maks_asmtab.prj},{NB=MAKC1210A},{TS=1},{MATMB=Steel},{MATC=Polyacetal},{NO=1210},{CV1= 'A', 'Low Speed A', 'B', 'Low Speed B', 'L', 'Low Speed L', 'M', 'Medium Speed ','H','High Speed'},{CV=A},{M=M12x1.0},{S=10},{B1=16.2},{B2=14.0},{DD=8.0},{DD1=3.5},{TT=8.0},{B=16.2 (14)},{T=4},{PPATH=makc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CVR
冲击速度范围
[m/s]
OC
最大工作周期(cycle/min)
ⁿ/ₐ
M
M 螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
行程S
[mm]
AE
最大吸收能量(E) 毎次
[J]
AEM
最大吸收能量(E) 毎分
[J]
MASS
最大等效重量(me)
[kg]
PR
活塞杆复位力(最大)
[N]
DV
最大阻力
[N]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
B
B(二平面)
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
MAKC0404A
MAKC0404A
SUS303
聚缩醛
-
0404
0.3~1
45
M4x0.5
4
0.10
4.5
1.0
2.5以下
214
32.6
20.1
4.5
3.0
1.2
4.0
8.1 (7)
2
0.5
MAKC0604A
MAKC0604A
SUS303
聚缩醛
-
0604
0.3~1
45
M6x0.75
4
0.10
4.5
1.0
3以下
363
33.0
20.5
4.5
4.6
1.8
4.0
9.2 (8)
2
0.5
MAKC0805A
MAKC0805A
黄铜(C3604)
聚缩醛
无电解镀镍
0805
0.3~1
45
M8x0.75
5
0.39
17.6
3.0
4.9以下
490
37.0
22.0
5.0
6.0
2.0
5.0
12.7 (11)
2
1.5
MAKC1005A
MAKC1005A
钢
聚缩醛
无电解镀镍
1005
0.3~1
60
M10x1.0
5
0.68
41.1
5.0
5.88以下
735
39.0
22.0
5.0
6.0
3.0
7.0
14.2 (13)
3
1.5
MAKC1008A
MAKC1008A
钢
聚缩醛
无电解镀镍
1008
0.3~1
60
M10x1.0
8
0.98
58.8
7.0
5.88以下
735
53.0
33.0
5.0
6.0
3.0
7.0
14.2 (13)
3
1.5
MAKC1210A
MAKC1210A
钢
聚缩醛
无电解镀镍
1210
0.3~1
60
M12x1.0
10
1.96
98.0
15.0
9.8以下
1470
68.0
45.0
5.0
8.0
3.5
8.0
16.2 (14)
4
1.5
MAKC1412L
MAKC1412L
钢
聚缩醛
无电解镀镍
1412
0.3~1
60
M14x1.5
12
9.80
176.0
75.0
8.9以下
2156
78.0
52.5
5.5
10.0
3.5
8.0
19.6 (17)
6
0.0
MAKC1612L
MAKC1612L
钢
聚缩醛
无电解镀镍
1612
0.3~1
60
M16x1.5
12
14.70
235.0
110.0
9.8以下
2940
90.0
57.5
5.5
13.5
5.0
15.0
20 (19)
6
0.0
MAKC2016L
MAKC2016L
STKM12C
聚缩醛
无电解镀镍
2016
0.3~1
60
M20x1.5
16
29.40
343.0
230.0
18.1以下
3528
110.0
63.0
14.0
18.0
6.0
17.0
27.7 (24)
8
0.0
MAKC2022L
MAKC2022L
STKM12C
聚氨酯橡胶
无电解镀镍
2022
0.3~1
60
M20x1.5
22
44.10
392.0
73.0
39.2以下
3920
126.5
76.0
14.0
18.0
6.0
14.5
27.7 (24)
8
0.0
MAKC2530L
MAKC2530L
STKM12C
聚缩醛
无电解镀镍
2530
0.3~1
60
M25x1.5
30
88.20
490.0
390.0
29.4以下
6370
158.0
95.0
15.0
22.0
8.0
18.0
37 (32)
10
0.0
MAKC2725L
MAKC2725L
STKM12C
聚缩醛
无电解镀镍
2725
0.3~1
60
M27x1.5
25
79.00
539.0
420.0
27.3以下
6370
137.5
77.5
15.0
23.0
8.0
20.0
37 (32)
10
0.0
MAKC3035L
MAKC3035L
STKM12C
聚缩醛
无电解镀镍
3035
0.3~1
30
M30x1.5
35
196.00
1176.0
1560.0
47.1以下
14700
190.0
116.5
20.0
27.0
10.0
18.5
41.6 (36)
14
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表