您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
AIPOK, SAIPOK - 拉伸弹簧用支柱 - 缺口孔型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/saipok_asmtab.prj},{NB=AIPOK6-20},{MAT=S45C},{D=6},{L=20},{L1=20,25,30,40,50},{M=M6},{DD=2.0},{DD1=1.0},{W=3.5},{G=5},{E=5.0},{F=2.50},{HH=0.5},{PPATH=saipok/aipok_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件 材质1
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
WL
使用负载(最大)
[N]
AIPOK4-15
AIPOK4-15
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
4
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
80
AIPOK5-15
AIPOK5-15
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
5
M5
2.0
1.0
3.0
5
4.0
2.00
0.4
115
AIPOK6-20
AIPOK6-20
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
6
M6
2.0
1.0
3.5
5
5.0
2.50
0.5
179
AIPOK8-25
AIPOK8-25
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
8
M8
3.0
1.5
5.0
5
7.0
3.50
1.0
300
AIPOK10-30
AIPOK10-30
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
10
M10
4.0
2.0
6.0
5
10.0
4.00
1.2
433
AIPOK12-40
AIPOK12-40
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
12
M12
5.0
2.5
7.0
5
12.0
5.00
1.4
590
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表