您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
BMBFP, BMBFMP, BMBFRP, BMBFSP, G-BMBFP, G-BMBFMP, G-BMBFRP, G-BMBFSP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMBF系列-边长30x35
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbfp.prj},{NB=BMBFP4-Q1-G2-K2-P25},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=25},{F=22},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMBFP2-Q1-G2-K2-P25
BMBFP2-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP3-Q1-G2-K2-P25
BMBFP3-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
2
5
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
3
6
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP5-Q1-G2-K2-P25
BMBFP5-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
4
7
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP6-Q1-G2-K2-P25
BMBFP6-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
5
8
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP7-Q1-G2-K2-P25
BMBFP7-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
6
9
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP8-Q1-G2-K2-P25
BMBFP8-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
7
10
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表