您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SGPHE, SUTHE - 钢管用接头 同径型 45°弯管
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgphe.prj},{NB=SGPHE10A},{MAT=SGPHE},{NO=10A},{R=3/8},{D1=26},{D2=24.5},{L1=19},{L2=20},{NDM=16.67390},{KDM=14.41630},{BZE=6.0960},{NG=10.3580}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
SGPHE6A
SGPHE6A
热浸镀锌
6A
1/8
18.0
16
SGPHE8A
SGPHE8A
热浸镀锌
8A
1/4
22.0
17
SGPHE10A
SGPHE10A
热浸镀锌
10A
3/8
26.0
19
SGPHE15A
SGPHE15A
热浸镀锌
15A
1/2
30.0
21
SGPHE20A
SGPHE20A
热浸镀锌
20A
3/4
36.0
25
SGPHE25A
SGPHE25A
热浸镀锌
25A
1
44.0
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表