您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SGPPEL, SUTPEL - 低压用拧入型接头 同径型 内、外螺纹弯管
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppel.prj},{NB=SGPPEL15A},{MAT=SGPPEL},{NO=15A},{R=1/2},{D1=30.00000},{D2=27.00000},{L11=38.00000},{L12=35.80000},{L21=55.00000},{L22=53.50000},{A1=27.00000},{A2=27.00000},{B1=40.00000},{B2=40.00000},{NDM=20.71550},{KDM=17.81270},{BZE=8.12800},{NG=13.55600},{ND=20.955},{CH=0.6},{R1=15.0},{H=14.5},{DD=13.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R - Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R1
[mm]
H
[mm]
SGPPEL6A
SGPPEL6A
热浸镀锌
6A
1/8
18.0
23.0
35.0
17
26
6.3
3.8
SGPPEL8A
SGPPEL8A
热浸镀锌
8A
1/4
22.0
26.0
41.0
19
30
11.0
11.0
SGPPEL10A
SGPPEL10A
热浸镀锌
10A
3/8
26.0
31.0
48.0
23
35
13.0
11.5
SGPPEL15A
SGPPEL15A
热浸镀锌
15A
1/2
30.0
38.0
55.0
27
40
15.0
14.5
SGPPEL20A
SGPPEL20A
热浸镀锌
20A
3/4
36.0
45.0
65.0
32
47
20.3
16.0
SGPPEL25A
SGPPEL25A
热浸镀锌
25A
1
44.0
55.0
76.0
38
54
28.5
18.5
SGPPEL32A
SGPPEL32A
热浸镀锌
32A
1 1/4
53.0
67.0
88.5
46
62
35.0
21.0
SGPPEL40A
SGPPEL40A
热浸镀锌
40A
1 1/2
60.0
72.0
98.0
48
68
41.0
21.0
SGPPEL50A
SGPPEL50A
热浸镀锌
50A
2
73.0
87.0
115.5
57
79
51.5
25.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表