您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
TNKAH, TNKAFH - 加压罐 -标准型- -孔选择型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkafh_asmtab.prj},{NB=TNKAH3.1-3-Q1-R1-S1},{MATB=304 Stainless Steel},{MATC=304 Stainless Steel},{MATL=304 Stainless Steel},{MATO=1},{SF=Buff Polish (Body only) Inner. Outer Surface #400 Equivalent Except weld bead portion on inner diameter},{NOP=0.5Mpa or lower},{EC=3.1},{NOH=3},{Q=Q1},{R=R1},{S=S1},{X=},{Y=},{LL=3.4},{D=133.0},{H=230},{H1=250},{H2=273},{T=8},{HH=5},{T1=12},{D1=160},{D2=143},{P=40},{A=213},{B=174},{WB=3.13},{WL=1.42},{WC=0.95},{ALT1=},{PPATH=tnkafh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
固定夹材质
ⁿ/ₐ
MATL
盖材质
ⁿ/ₐ
SF
表面处理
ⁿ/ₐ
NOP
常用压力
ⁿ/ₐ
EC
有效容量
[l]
LL
满水时 容量
[l]
D
D内径
[mm]
H
H 有效容量 深度
[mm]
H1
H1 满水时 深度
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
TNKAH1.6-3-Q1-R1-S1
TNKAH1.6-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.5MPa以下
1.6
1.7
95.6
230
250
270
8
4
TNKAH2.2-3-Q1-R1-S1
TNKAH2.2-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.5MPa以下
2.2
2.4
108.3
250
270
290
8
4
TNKAH3.1-3-Q1-R1-S1
TNKAH3.1-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.5MPa以下
3.1
3.4
133.0
230
250
273
8
5
TNKAH4.4-3-Q1-R1-S1
TNKAH4.4-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.5MPa以下
4.4
4.8
158.4
230
250
275
10
5
TNKAH11-3-Q1-R1-S1
TNKAH11-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.5MPa以下
11.0
11.8
208.3
330
350
377
12
5
TNKAH22.7-3-Q1-R1-S1
TNKAH22.7-3-Q1-R1-S1
SUS304
SUS304
SUS304
抛光(仅主体) 内面·外面 相当于#400 不包括...
0.45MPa以下
22.7
23.6
259.4
430
450
480
12
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表