您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MSCCN, MSCCA - 紧凑型气缸-固定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/msccn_asmtab.prj},{NB=MSCCN25-5},{TS=N},{OT=5~60},{ACA=Nut 1 pc.},{MATACW=SPC },{STA=Nickel Plating},{TD=25},{STROKE=5},{SHP=A (Standard)},{P=NB (Nitrile Rubber)},{A=37.5},{B=32.5},{C=40},{D1=12},{DD=52},{DDD=M5 X 0.8},{DD1=9.0},{DD2=5.5},{H1=7.0},{H2=10},{DDM=M6x1.0},{H3=12},{G=5.5},{GG=11.0},{J=0.0},{JJ=0.0},{K=10},{Q=28.0},{T=1.0},{Z=0},{STR=5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50},{STR1=10,30,50},{AMMAX=10},{DDX=5.000},{DDPITCH=0.800},{DDMX=6},{DDMPITCH=1.00},{FMX=6},{FMPITCH=1.00},{AMX=10},{AMPITCH=1.25},{PPATH=msccn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACA
附件
ⁿ/ₐ
MATACN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
MATACW
平垫圈材质
ⁿ/ₐ
STA
零件 表面处理
ⁿ/ₐ
TD
橡皮管内径
[mm]
SHP
气缸缸体末端形状
ⁿ/ₐ
ROD
活塞杆前端
ⁿ/ₐ
P
密封圈
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
DD
[mm]
DDD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DDM
dM
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
G
[mm]
GG
[mm]
J
[mm]
JJ
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
C1
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
Y
[mm]
MSCCN12-5
MSCCN12-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
12
A (标准型)
M3x0.5
NB (丁腈橡胶)
25.5
22.0
25
6
32
M5 X 0.8
6.5
3.5
4.0
7
M4x0.7
6
5.0
7.5
0.0
0.0
5
3.5
15.5
0.5
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN16-5
MSCCN16-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
16
A (标准型)
M4x0.7
NB (丁腈橡胶)
25.5
22.0
29
8
38
M5 X 0.8
6.5
3.5
4.0
7
M4x0.7
8
5.0
7.5
0.0
0.0
6
3.5
20.0
0.5
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN20-5
MSCCN20-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
20
A (标准型)
M5x0.8
NB (丁腈橡胶)
34.0
29.5
36
10
47
M5 X 0.8
9.0
5.5
7.0
10
M6x1.0
7
5.5
9.0
0.0
0.0
8
4.5
25.5
1.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN25-5
MSCCN25-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
25
A (标准型)
M6x1.0
NB (丁腈橡胶)
37.5
32.5
40
12
52
M5 X 0.8
9.0
5.5
7.0
10
M6x1.0
12
5.5
11.0
0.0
0.0
10
5.0
28.0
1.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN32-5
MSCCN32-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
32
A (标准型)
M8x1.25
NB (丁腈橡胶)
40.0
33.0
45
16
60
Rc 1/8
9.0
5.5
7.0
10
M6x1.0
13
7.5
10.5
49.5
4.5
14
7.0
34.0
1.0
14
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN40-5
MSCCN40-5
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
40
A (标准型)
M8x1.25
NB (丁腈橡胶)
46.5
39.5
52
16
70
Rc 1/8
9.0
5.5
7.0
10
M6x1.0
13
8.0
11.0
57.0
5.0
14
7.0
40.0
1.0
14
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN50-10
MSCCN50-10
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
50
A (标准型)
M10x1.5
NB (丁腈橡胶)
48.5
40.5
64
20
86
Rc 1/4
11.0
6.6
8.0
14
M8x1.25
15
10.5
10.5
71.0
7.0
17
8.0
50.0
1.0
19
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
MSCCN63-30
MSCCN63-30
5~60
平垫圈 4个
螺帽 1个
-
SPC
镀镍
63
A (标准型)
M10x1.5
NB (丁腈橡胶)
54.0
46.0
77
20
103
Rc 1/4
14.0
9.0
10.5
18
M10x1.5
15
10.5
15.0
84.0
7.0
17
8.0
60.0
1.0
19
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表