您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PHSSNM,PHSSLNM - 鱼眼轴承
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/phssnm_asmtab.prj},{NB=PHSSNM10},{TRS=1},{DD=10},{D=26},{D1=15.0},{L=49},{L1=36},{L11=43},{MP=M10x1.5},{LL=14},{B=11.0},{B1=14},{DD1=12.919},{RR=0.5},{SLC=4.16},{MASS=64},{BD=19.050},{NOBT=5.5},{NOBV=13.9},{NOSR=24.038},{BROS=3.0},{BRB=18.00},{BT1=4.984},{BT2=43.768},{RB=0.8},{RBT1=0.683},{RBT2=0.800},{PPATH=phssnm/phssnm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质 固定座
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
SLC
静负载
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
BD
球直径
[mm]
BDA
钢珠直径 阿尔法3(度)
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
PHSSNM5
PHSSNM5
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
5
16
9.0
28
20
M5x0.8
7
6.0
8
7.712
0.3
0.98
15
11.112
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM6
PHSSNM6
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
6
18
10.0
35
26
M6x1.0
10
6.7
9
8.960
0.3
1.44
21
12.700
10
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM8
PHSSNM8
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
8
22
12.5
42
31
M8x1.25
12
9.0
12
10.393
0.5
2.69
38
15.875
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM10
PHSSNM10
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
10
26
15.0
49
36
M10x1.5
14
11.0
14
12.919
0.5
4.16
64
19.050
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM12
PHSSNM12
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
12
30
17.5
59
44
M12x1.75
18
12.0
16
15.426
0.5
5.88
95
22.225
12
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM14
PHSSNM14
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
14
34
20.0
66
49
M14x2.0
19
14.0
19
16.857
0.7
6.61
140
25.400
14
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM16
PHSSNM16
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
16
38
22.0
70
51
M16x2.0
20
15.0
21
19.379
0.7
8.33
185
28.575
15
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
PHSSNM18A
PHSSNM18A
PHSSNM
不锈钢 自润滑型
SUS303
18A
42
25.0
81
60
M18x1.5
25
17.0
23
21.887
0.7
11.52
330
31.750
15
phssnm/phssnm_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表