您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
NEFS8-40120, EFS8-40120, EFSB8-40120, EFS8-40160, EFSB8-40160, HFS8-40160, EFS8-80160, HFS8-80160, HFSB8-80160 - 边长40·80mm HFS8系列铝合金型材 2列槽以上
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_40160.prj},{NB=EFS8-40160-50},{FRMW=40},{FRMH=160},{FRD=10.5},{IDM1=10.106},{TPS=EFS8-40160},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{MASS=5.25},{SA=1945},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT13=},{Z=},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NEFS8-40120-50
NEFS8-40120-50
NEFS8-40120
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
3.98
1474
29.0x10^4
223.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS8-40120-50
EFS8-40120-50
EFS8-40120
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
3.98
1474
29.0x10^4
223.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFSB8-40120-50
EFSB8-40120-50
EFSB8-40120
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
3.98
1474
29.0x10^4
223.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS8-40160-50
EFS8-40160-50
EFS8-40160
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
5.25
1945
38.8x10^4
506x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFSB8-40160-50
EFSB8-40160-50
EFSB8-40160
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
5.25
1945
38.8x10^4
506x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS8-40160-50
HFS8-40160-50
HFS8-40160
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
5.54
2049
38.6x10^4
498x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
EFS8-80160-50
EFS8-80160-50
EFS8-80160
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
9.83
3643
304.4x10^4
1007x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS8-80160-50
HFS8-80160-50
HFS8-80160
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
10.51
3891
295x10^4
1001x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFSB8-80160-50
HFSB8-80160-50
HFSB8-80160
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
10.51
3891
295x10^4
1001x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表