您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
C-CTCJ - 脚轮 中载型 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctcj_asmtab.prj},{NB=C-CTCJ100-R},{TYPE=C-CTCJ},{D=100},{H=128.0},{A=105},{C=85},{F1=82.5},{F2=70},{G1=62.5},{G2=50},{DD=9.0},{B=30.0},{E=40.0},{RR=90.0},{D1=62.000},{H1=78.000},{H2=12.000},{H3=7.000},{H4=2.000},{W1=42.000},{W2=38.600},{W3=42.600},{R1=12.000},{R2=3.000},{T=2.000},{M=10.000},{PPATH=c_ctcj/c_ctcj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTCJ75-R
C-CTCJ75-R
75
97.0
84
72
64.3
60
54.0
50
8.5
25.0
32.5
70.0
C-CTCJ100-R
C-CTCJ100-R
100
128.0
105
85
82.5
70
62.5
50
9.0
30.0
40.0
90.0
C-CTCJ125-R
C-CTCJ125-R
125
152.5
105
85
82.5
70
62.5
50
9.0
37.5
47.0
107.5
C-CTCJ150-R
C-CTCJ150-R
150
187.0
135
105
110.0
100
85.0
75
11.0
40.0
68.0
143.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表