您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PACMGX, PACMGZ - 小型齿轮传动马达 齿轮头
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/pacmg_asmtab.prj},{NB=PACMGX70-3},{TYPA=PACMGX70},{TYPE=PACMGX},{A=70},{GH=For Motor Output of 40 W or Lower},{O=15},{SR=3.0},{AC=Key (Not Attached to A60), Set Screws, Washers, Nuts (4 Pcs. Each)},{DD=10},{D1=30},{L1=32},{LL=5},{P=15},{AA=5.5},{PCD=82},{L21=30},{L22=36},{GHL=Greasing},{MASS1=0.38},{MASS2=0.45},{PPATH=pacmg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPA
选择类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
GH
齿轮头
ⁿ/ₐ
O
输出功率
[W]
AC
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
L
[mm]
P
[mm]
AA
a
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MASS
齿轮头重量
[kg]
GHL
齿轮头润滑方式
ⁿ/ₐ
PACMGX60-3
PACMGX60-3
PACMGX60
60
马达输出功率40W以下用
6
键(A60不附带)、止动螺丝、垫圈、螺帽(各4个)
8
25
32
26
6
10
4.5
70
0.24
润滑脂封入
PACMGX70-3
PACMGX70-3
PACMGX70
70
马达输出功率40W以下用
15
键(A60不附带)、止动螺丝、垫圈、螺帽(各4个)
10
30
32
30
5
15
5.5
82
0.38
润滑脂封入
PACMGX80-3
PACMGX80-3
PACMGX80
80
马达输出功率40W以下用
25
键(A60不附带)、止动螺丝、垫圈、螺帽(各4个)
10
30
32
30
6
15
5.5
94
0.6
润滑脂封入
PACMGX90-3
PACMGX90-3
PACMGX90
90
马达输出功率40W以下用
40
键(A60不附带)、止动螺丝、垫圈、螺帽(各4个)
12
36
32
37
5
18
6.5
104
0.8
润滑脂封入
PACMGZ90-3
PACMGZ90-3
PACMGZ90
90
马达输出功率60W以下用
60,90
键(A60不附带)、止动螺丝、垫圈、螺帽(各4个)
15
34
38
60
7
18
6.5
104
1.4
润滑脂封入
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表