您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ROLJ, ROLJM, ROLJT - 带轴配管滚轮(L尺寸最大800mm)-直柱型/两端内螺纹型/两端扣环槽型
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rolj_asmtab.prj},{NB=ROLJ50-15-100-E5-F5},{TS=1},{MAT=STKM13A (1025 Steel Equivalent) },{ST=Electroless Nickel Plating},{D=50},{DD=15},{L=100},{E=5},{F=5},{M=0},{N=0},{P=0},{S=0},{DD1=40.0},{D1=43},{B=25},{TTOL=+0.14/0},{PPATH=rolj/rolj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
TT
t公差
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
DD2
d2公差
[mm]
DD2TOL
d2公差
[mm]
ARR
适用扣环
ⁿ/ₐ
ROLJ50-15-100-E5-F5
ROLJ50-15-100-E5-F5
50
40.0
43
25
1.15
+0.14/0
14.3
0/-0.11
JIS C型15
ROLJ60-20-100-E5-F5
ROLJ60-20-100-E5-F5
60
49.5
53
30
1.35
+0.14/0
19.0
0/-0.21
JIS C型20
ROLJ80-25-100-E5-F5
ROLJ80-25-100-E5-F5
80
68.6
72
40
1.35
+0.14/0
23.9
0/-0.21
JIS C型25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表