您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SP50B, BSP50B, SSP50B - 链轮 50B 系列 安装孔加工型
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/sp50b_asmtab.prj},{NB=SP50B19-S-14},{MAT=1},{ST=},{AC=Set Screw},{NT=19},{SPEC=S},{D=14},{DA1=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,45},{DA2=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40},{DA3=14},{DA4=14},{DPP=96.45},{DOO=105},{H=73.0},{L=28},{LL=8},{DRR=10.160},{PPATH=sp50b/sp50b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
SP50B9-S-10
SP50B9-S-10
止动螺丝
9
46.42
53
34.0
29
25
5
0
0x0
SP50B10-S-10
SP50B10-S-10
止动螺丝
10
51.37
58
40.0
34
25
5
0
0x0
SP50B11-S-12
SP50B11-S-12
止动螺丝
11
56.35
64
45.5
38
25
5
0
0x0
SP50B12-S-12
SP50B12-S-12
止动螺丝
12
61.34
69
50.0
44
25
5
0
0x0
SP50B13-S-12
SP50B13-S-12
止动螺丝
13
66.34
74
51.0
49
25
5
0
0x0
SP50B14-S-12
SP50B14-S-12
止动螺丝
14
71.34
79
52.0
0
25
7
0
0x0
SP50B15-S-12
SP50B15-S-12
止动螺丝
15
76.35
84
57.0
0
25
7
0
0x0
SP50B16-S-14
SP50B16-S-14
止动螺丝
16
81.37
89
62.0
0
25
7
0
0x0
SP50B17-S-14
SP50B17-S-14
止动螺丝
17
86.39
94
67.0
0
25
7
0
0x0
SP50B18-S-14
SP50B18-S-14
止动螺丝
18
91.42
100
72.0
0
28
8
0
0x0
SP50B19-S-14
SP50B19-S-14
止动螺丝
19
96.45
105
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B20-S-14
SP50B20-S-14
止动螺丝
20
101.48
110
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B21-S-14
SP50B21-S-14
止动螺丝
21
106.51
115
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B22-S-16
SP50B22-S-16
止动螺丝
22
111.55
120
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B23-S-16
SP50B23-S-16
止动螺丝
23
116.58
125
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B24-S-16
SP50B24-S-16
止动螺丝
24
121.62
130
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B25-S-16
SP50B25-S-16
止动螺丝
25
126.66
135
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B26-S-16
SP50B26-S-16
止动螺丝
26
131.70
140
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B28-S-16
SP50B28-S-16
止动螺丝
28
141.79
150
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B30-S-16
SP50B30-S-16
止动螺丝
30
151.87
161
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B32-S-16
SP50B32-S-16
止动螺丝
32
161.96
171
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B34-S-16
SP50B34-S-16
止动螺丝
34
172.05
181
73.0
0
28
8
0
0x0
SP50B35-S-16
SP50B35-S-16
止动螺丝
35
177.10
186
73.0
0
28
8
0
0x0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表