您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
3S Diameter 40 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
3S
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/3s/3s_40.prj},{NB=3S38115},{CODE=3S38115},{D=40},{D1=20},{L0=115},{R=142.0},{S1=23.0},{F1=3266},{S2=34.5},{F2=4899},{B=8.40},{H=6.20},{SPB=10},{RWS=0.650}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 20% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 20% L0
[N]
S2
Stroke for long life 30% L0
[mm]
F2
Load for long life 30% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
3S38050
3S38050
40
20
51
350.0
10.2
3570
15.3
5355
8.40
6.20
20
3S38065
3S38065
40
20
64
269.0
12.8
3443
19.2
5165
8.40
6.20
20
3S38075
3S38075
40
20
76
219.0
15.2
3329
22.8
4993
8.40
6.20
20
3S38090
3S38090
40
20
89
190.0
17.8
3382
26.7
5073
8.40
6.20
20
3S38101
3S38101
40
20
102
163.0
20.4
3325
30.6
4988
8.40
6.20
20
3S38115
3S38115
40
20
115
142.0
23.0
3266
34.5
4899
8.40
6.20
10
3S38126
3S38126
40
20
127
128.0
25.4
3251
38.1
4877
8.40
6.20
10
3S38140
3S38140
40
20
139
115.0
27.8
3197
41.7
4796
8.40
6.20
10
3S38151
3S38151
40
20
152
105.0
30.4
3192
45.6
4788
8.40
6.20
10
3S38176
3S38176
40
20
178
89.0
35.6
3268
53.4
4753
8.40
6.20
10
3S38202
3S38202
40
20
203
77.0
40.6
3216
60.9
4689
8.40
6.20
5
3S38252
3S38252
40
20
254
61.0
50.8
3099
76.2
4648
8.40
6.20
5
3S38303
3S38303
40
20
305
51.0
61.0
3111
91.5
4667
8.40
6.20
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表