您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FE 850 - Disk springs DIN 2093
Märkische Stanz-Partner
Federelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/federelemente/fe850.prj},{NB=FE 850/63x31x3.5 (4.9)},{TYPE=FE 850},{DE=63.0},{DI=31.0},{T=3.50},{LO=4.900},{HO=1.400},{TT=0.000},{HE=4.900},{S1=MIN},{F1=MIN},{O1=MIN},{S2=MIN},{F2=MIN},{O2=MIN},{S3=MIN},{F3=MIN},{O3=MIN},{REIHE=A},{GRUPPE=2},{HIDE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outer diameter h12
[mm]
DI
Inside diameter H12
[mm]
T
Thickness
[mm]
LO
Overall thickness
[mm]
HO
Height
[mm]
FE 850/8x4.2x0.4
FE 850/8x4.2x0.4
FE 850
8.0
4.2
0.40
0.600
0.200
FE 850/10x5.2x0.5
FE 850/10x5.2x0.5
FE 850
10.0
5.2
0.50
0.750
0.250
FE 850/12.5x6.2x0.7
FE 850/12.5x6.2x0.7
FE 850
12.5
6.2
0.70
1.000
0.300
FE 850/14x7.2x0.8
FE 850/14x7.2x0.8
FE 850
14.0
7.2
0.80
1.100
0.300
FE 850/16x8.2x0.9
FE 850/16x8.2x0.9
FE 850
16.0
8.2
0.90
1.250
0.350
FE 850/18x9.2x1
FE 850/18x9.2x1
FE 850
18.0
9.2
1.00
1.400
0.400
FE 850/20x10.2x1.1
FE 850/20x10.2x1.1
FE 850
20.0
10.2
1.10
1.550
0.450
FE 850/22.5x11.2x1.25
FE 850/22.5x11.2x1.25
FE 850
22.5
11.2
1.25
1.750
0.500
FE 850/25x12.2x1.5
FE 850/25x12.2x1.5
FE 850
25.0
12.2
1.50
2.050
0.550
FE 850/28x14.2x1.5
FE 850/28x14.2x1.5
FE 850
28.0
14.2
1.50
2.150
0.650
FE 850/31.5x16.3x1.75
FE 850/31.5x16.3x1.75
FE 850
31.5
16.3
1.75
2.450
0.700
FE 850/35.5x18.3x2
FE 850/35.5x18.3x2
FE 850
35.5
18.3
2.00
2.800
0.800
FE 850/40x20.4x2.25
FE 850/40x20.4x2.25
FE 850
40.0
20.4
2.25
3.150
0.900
FE 850/45x22.4x2.5
FE 850/45x22.4x2.5
FE 850
45.0
22.4
2.50
3.500
1.000
FE 850/50x25.4x3
FE 850/50x25.4x3
FE 850
50.0
25.4
3.00
4.100
1.100
FE 850/56x28.5x3
FE 850/56x28.5x3
FE 850
56.0
28.5
3.00
4.300
1.300
FE 850/63x31x3.5
FE 850/63x31x3.5
FE 850
63.0
31.0
3.50
4.900
1.400
FE 850/71x36x4
FE 850/71x36x4
FE 850
71.0
36.0
4.00
5.600
1.600
FE 850/80x41x5
FE 850/80x41x5
FE 850
80.0
41.0
5.00
6.700
1.700
FE 850/90x46x5
FE 850/90x46x5
FE 850
90.0
46.0
5.00
7.000
2.000
FE 850/100x51x6
FE 850/100x51x6
FE 850
100.0
51.0
6.00
8.200
2.200
FE 850/112x57x6
FE 850/112x57x6
FE 850
112.0
57.0
6.00
8.500
2.500
FE 850/125x64x8
FE 850/125x64x8
FE 850
125.0
64.0
8.00
10.600
2.600
FE 850/140x72x8
FE 850/140x72x8
FE 850
140.0
72.0
8.00
11.200
3.200
FE 850/160x82x10
FE 850/160x82x10
FE 850
160.0
82.0
10.00
13.500
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表