您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.020.00.01500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, Boden verstärkt
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_020_00_01500_asmtab.prj},{NB=NC.020.00.01500.038(0,-,-,-,-)},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.020.00.01500},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5257},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=2},{L=100},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.82},{V=0.112},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CTN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_020_00_1500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.11225}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.020.00.01500.012
NC.020.00.01500.012
MSP
NC.020.00.01500
12
1.3474
1530
1530
63
86
2
74
36
1.6
1.44
0.047
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.04737
NC.020.00.01500.016
NC.020.00.01500.016
MSP
NC.020.00.01500
16
1.3966
1530
1530
63
94
2
78
36
1.6
1.49
0.057
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.05735
NC.020.00.01500.025
NC.020.00.01500.025
MSP
NC.020.00.01500
25
1.4681
1530
1530
63
112
2
87
36
1.6
1.63
0.080
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.07981
NC.020.00.01500.038
NC.020.00.01500.038
MSP
NC.020.00.01500
38
1.5257
1530
1530
63
138
2
100
36
1.6
1.82
0.112
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.11225
NC.020.00.01500.050
NC.020.00.01500.050
MSP
NC.020.00.01500
50
1.5574
1530
1530
63
162
2
112
36
1.6
1.99
0.142
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.14219
NC.020.00.01500.063
NC.020.00.01500.063
MSP
NC.020.00.01500
63
1.5803
1530
1530
63
188
2
125
36
1.6
2.18
0.175
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.17463
NC.020.00.01500.080
NC.020.00.01500.080
MSP
NC.020.00.01500
80
1.6004
1530
1530
63
222
2
142
36
1.6
2.42
0.217
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.21705
NC.020.00.01500.100
NC.020.00.01500.100
MSP
NC.020.00.01500
100
1.6163
1530
1530
63
262
2
162
36
1.6
2.71
0.267
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.26695
NC.020.00.01500.125
NC.020.00.01500.125
MSP
NC.020.00.01500
125
1.6296
1530
1530
63
312
2
187
36
1.6
3.07
0.329
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.32933
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表