您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.020.00.05000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, Boden verstärkt
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_020_00_05000_asmtab.prj},{NB=NC.020.00.05000.063(0,-,-,-,-)},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.020.00.05000},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6115},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=105},{Q=3},{L=133},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=6.24},{V=0.551},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CTN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_020_00_05000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.55093}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.020.00.05000.012
NC.020.00.05000.012
MSP
NC.020.00.05000
12
1.3773
4980
4980
105
94
3
82
65
1.6
4.38
0.145
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.14537
NC.020.00.05000.025
NC.020.00.05000.025
MSP
NC.020.00.05000
25
1.5004
4980
4980
105
120
3
95
65
1.6
4.85
0.249
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.24874
NC.020.00.05000.038
NC.020.00.05000.038
MSP
NC.020.00.05000
38
1.5579
4980
4980
105
146
3
108
65
1.6
5.33
0.352
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.35212
NC.020.00.05000.050
NC.020.00.05000.050
MSP
NC.020.00.05000
50
1.5891
4980
4980
105
170
3
120
65
1.6
5.76
0.448
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.44755
NC.020.00.05000.063
NC.020.00.05000.063
MSP
NC.020.00.05000
63
1.6115
4980
4980
105
196
3
133
65
1.6
6.24
0.551
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.55093
NC.020.00.05000.080
NC.020.00.05000.080
MSP
NC.020.00.05000
80
1.6311
4980
4980
105
230
3
150
65
1.6
6.86
0.686
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.68611
NC.020.00.05000.100
NC.020.00.05000.100
MSP
NC.020.00.05000
100
1.6464
4980
4980
105
270
3
170
65
1.6
7.59
0.845
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
0.84516
NC.020.00.05000.125
NC.020.00.05000.125
MSP
NC.020.00.05000
125
1.6593
4980
4980
105
320
3
195
65
1.6
8.50
1.044
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
1.04396
NC.020.00.05000.160
NC.020.00.05000.160
MSP
NC.020.00.05000
160
1.6709
4980
4980
105
390
3
230
65
1.6
9.78
1.322
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
1.32228
NC.020.00.05000.200
NC.020.00.05000.200
MSP
NC.020.00.05000
200
1.6795
4980
4980
105
470
3
270
65
1.6
11.24
1.640
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CTN
1.64037
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表