您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.10.00750 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_060_10_00750_asmtab.prj},{NB=NC.060.10.00750.080(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.10.00750.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.10.00750},{AZOLGASARTNO=AG 750 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.00750.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.3490},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=175.0},{AK=25},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=1.83},{V=0.152},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_10_00750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.15178}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.10.00750.012,7
NC.060.10.00750.012,7
MSP
NC.060.10.00750
12.7
1.1081
740
740
50
120.4
3
107.7
25
2.0
1.27
0.064
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.06390
NC.060.10.00750.025
NC.060.10.00750.025
MSP
NC.060.10.00750
25.0
1.1779
740
740
50
145
3
120.0
25
2.0
1.37
0.081
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.08125
NC.060.10.00750.038
NC.060.10.00750.038
MSP
NC.060.10.00750
38.0
1.2305
740
740
50
171
3
133.0
25
2.0
1.48
0.100
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.09959
NC.060.10.00750.050
NC.060.10.00750.050
MSP
NC.060.10.00750
50.0
1.2669
740
740
50
195
3
145.0
25
2.0
1.58
0.117
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.11651
NC.060.10.00750.063,5
NC.060.10.00750.063,5
MSP
NC.060.10.00750
63.5
1.2986
740
740
50
222
3
158.5
25
2.0
1.69
0.136
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.13556
NC.060.10.00750.080
NC.060.10.00750.080
MSP
NC.060.10.00750
80.0
1.3490
740
740
50
255
3
175.0
25
2.0
1.83
0.152
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.15178
NC.060.10.00750.100
NC.060.10.00750.100
MSP
NC.060.10.00750
100.0
1.4473
740
740
50
295
3
195.0
25
2.0
1.99
0.159
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.15883
NC.060.10.00750.125
NC.060.10.00750.125
MSP
NC.060.10.00750
125.0
1.4882
740
740
50
345
3
220.0
25
2.0
2.19
0.187
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.18704
NC.060.10.00750.160
NC.060.10.00750.160
MSP
NC.060.10.00750
160.0
1.4158
740
740
50
415
3
255.0
25
2.0
2.48
0.267
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.26744
NC.060.10.00750.200
NC.060.10.00750.200
MSP
NC.060.10.00750
200.0
1.4350
740
740
50
495
3
295.0
25
2.0
2.81
0.324
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.32387
NC.060.10.00750.250
NC.060.10.00750.250
MSP
NC.060.10.00750
250.0
1.4517
740
740
50
595
3
345.0
25
2.0
3.22
0.394
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.39440
NC.060.10.00750.300
NC.060.10.00750.300
MSP
NC.060.10.00750
300.0
1.4636
740
740
50
695
3
395.0
25
2.0
3.63
0.465
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.46492
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表