您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.10.07500 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD模型選擇
{msp/gasdruckfedern/nc_060_10_07500_asmtab.prj},{NB=NC.060.10.07500.080(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.10.07500.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.10.07500},{AZOLGASARTNO=AG 7500 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.10.07500.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.2573},{IF=7540},{IIF=7540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=235.0},{AK=80},{VM=2.0},{CNSMASSEXACT=21.46},{V=1.965},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=ISO},{SERIEN=AG},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_10_07500_asmtpl.prj},{VTEMP=1.96516}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.10.07500.012,7
NC.060.10.07500.012,7
MSP
NC.060.10.07500
12.7
1.0697
7540
7540
150
180.4
3
167.7
80
2.0
17.20
0.979
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
0.97938
NC.060.10.07500.025
NC.060.10.07500.025
MSP
NC.060.10.07500
25.0
1.1215
7540
7540
150
205
3
180.0
80
2.0
17.98
1.160
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.15954
NC.060.10.07500.038
NC.060.10.07500.038
MSP
NC.060.10.07500
38.0
1.1648
7540
7540
150
231
3
193.0
80
2.0
18.80
1.350
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.34996
NC.060.10.07500.050
NC.060.10.07500.050
MSP
NC.060.10.07500
50.0
1.1972
7540
7540
150
255
3
205.0
80
2.0
19.56
1.526
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.52573
NC.060.10.07500.063,5
NC.060.10.07500.063,5
MSP
NC.060.10.07500
63.5
1.2273
7540
7540
150
282
3
218.5
80
2.0
20.41
1.723
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.72348
NC.060.10.07500.080
NC.060.10.07500.080
MSP
NC.060.10.07500
80.0
1.2573
7540
7540
150
315
3
235.0
80
2.0
21.46
1.965
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
1.96516
NC.060.10.07500.100
NC.060.10.07500.100
MSP
NC.060.10.07500
100.0
1.2863
7540
7540
150
355
3
255.0
80
2.0
22.72
2.258
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.25812
NC.060.10.07500.125
NC.060.10.07500.125
MSP
NC.060.10.07500
125.0
1.3148
7540
7540
150
405
3
280.0
80
2.0
24.30
2.624
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.62431
NC.060.10.07500.160
NC.060.10.07500.160
MSP
NC.060.10.07500
160.0
1.3855
7540
7540
150
475
3
315.0
80
2.0
26.51
2.890
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
2.89036
NC.060.10.07500.200
NC.060.10.07500.200
MSP
NC.060.10.07500
200.0
1.4068
7540
7540
150
555
3
355.0
80
2.0
29.04
3.476
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
3.47627
NC.060.10.07500.250
NC.060.10.07500.250
MSP
NC.060.10.07500
250.0
1.4257
7540
7540
150
655
3
405.0
80
2.0
32.20
4.209
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
4.20865
NC.060.10.07500.300
NC.060.10.07500.300
MSP
NC.060.10.07500
300.0
1.4607
7540
7540
150
755
3
455.0
80
2.0
35.36
4.782
150
G1/8"
18 CG 1-Q
ISO
AG
4.78150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表