您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 731 ISO - Punches ISO 8020, types KF, KO, KR, KS, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_731_iso.prj},{NB=SE 731 KF/ISO/10x63/5x5},{TYP=SE 731 ISO},{COMPANY=MSP},{T=SE 731},{ST=KF},{A=5},{DOWN=5.0},{DOWN2=5.0},{B=5},{UP=9.9},{D1=10},{D2=13},{L2=17},{K=5},{R=0.3},{L1=63},{L11=63,71,80,90,100,120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 731 KF/ISO/3x63/1.6x1....
SE 731 KF/ISO/3x63/1.6x1....
SE 731 ISO
MSP
3
5
7
3
0.2
SE 731 KF/ISO/4x63/1.6x1....
SE 731 KF/ISO/4x63/1.6x1....
SE 731 ISO
MSP
4
6
10
3
0.2
SE 731 KF/ISO/5x63/2.5x2....
SE 731 KF/ISO/5x63/2.5x2....
SE 731 ISO
MSP
5
8
10
5
0.3
SE 731 KF/ISO/6x63/3x3
SE 731 KF/ISO/6x63/3x3
SE 731 ISO
MSP
6
9
10
5
0.3
SE 731 KF/ISO/8x63/4x4
SE 731 KF/ISO/8x63/4x4
SE 731 ISO
MSP
8
11
13
5
0.3
SE 731 KF/ISO/10x63/5x5
SE 731 KF/ISO/10x63/5x5
SE 731 ISO
MSP
10
13
17
5
0.3
SE 731 KF/ISO/13x63/9x9
SE 731 KF/ISO/13x63/9x9
SE 731 ISO
MSP
13
16
17
5
0.5
SE 731 KF/ISO/16x63/12x12
SE 731 KF/ISO/16x63/12x12
SE 731 ISO
MSP
16
19
17
5
0.5
SE 731 KF/ISO/20x63/16x16
SE 731 KF/ISO/20x63/16x16
SE 731 ISO
MSP
20
23
17
5
0.5
SE 731 KF/ISO/25x63/20x20
SE 731 KF/ISO/25x63/20x20
SE 731 ISO
MSP
25
28
17
5
0.5
SE 731 KF/ISO/32x63/27x27
SE 731 KF/ISO/32x63/27x27
SE 731 ISO
MSP
32
35
17
5
0.5
SE 731 KF/ISO/38x63/33x33
SE 731 KF/ISO/38x63/33x33
SE 731 ISO
MSP
38
41
17
5
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SE 717 - Die buttons with collar, Typ. EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 716 KP - Punches type KP, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0241 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 712 - Punches type K, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.01500 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.20.00300 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 733 - Punches 30° head, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 737 EKP - Punches ISO 8020 type EKP with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 457/458/453 - Leader pin bushings with collar, ball bearing
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00550...1 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 753 - Punches trumpet head with spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 793 - Punsh - guide bushings DIN 9845, Form C
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FE 831 LB - Compression springs, ISO 10243, Green: light load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表