您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Type SVT
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
Special fitting / connection
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/spezial_versch_anschluss/sv_t.prj},{NB=83651268},{TYP=SVT M32x1,5/21},{BESTNR=83651268},{FARBE=Schwarz },{AG=M32x1,5 },{PFM=M25/P21},{LW=27},{EH=20},{GL=15},{SW1=36},{D=42},{VPE=50},{NDM=32},{P=1.500},{VER=6},{DX=38.560}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex EW
ⁿ/ₐ
LW
[mm]
EH
[mm]
GL
[mm]
SW1
[mm]
D
[mm]
VPE
St.
ⁿ/ₐ
83651258
SVT M16x1,5/11
83651258
Black
M16x1,5
M16/P11
11
15
15
26
30
50
83651260
SVT M20x1,5/11
83651260
Black
M20x1,5
M16/P11
15
15
15
26
30
50
83651262
SVT M20x1,5/16
83651262
Black
M20x1,5
M20/P16
15
15
15
28
32
50
83651264
SVT M25x1,5/16
83651264
Black
M25x1,5
M20/P16
21
15
15
28
32
50
83651266
SVT M25x1,5/21
83651266
Black
M25x1,5
M25/P21
21
20
15
36
40
50
83651268
SVT M32x1,5/21
83651268
Black
M32x1,5
M25/P21
27
20
15
36
42
50
83651270
SVT M32x1,5/29
83651270
Black
M32x1,5
M32/P29
27
20
15
46
50
25
83651272
SVT M32x1,5/36
83651272
Black
M32x1,5
M40/P36
27
20
15
55
62
25
83651274
SVT M40x1,5/29
83651274
Black
M40x1,5
M32/P29
35
20
15
46
50
25
83651276
SVT M40x1,5/36
83651276
Black
M40x1,5
M40/P36
35
20
15
55
62
25
83651278
SVT M50x1,5/36
83651278
Black
M50x1,5
M40/P36
44
20
20
55
62
25
83651280
SVT M50x1,5/48
83651280
Black
M50x1,5
M50/P48
44
25
20
65
72
10
83651282
SVT M63x1,5/48
83651282
Black
M63x1,5
M50/P48
57
25
20
65
72
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表