您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SCX-H - 陶瓷六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/scx_h.prj},{NB=SCX-M5-20-H},{CN=SCX-M5-20-H},{M=M5},{L=20},{B=8.0},{L1=3.5},{MASS=2.00},{QPP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
MASS
质量
[g]
SCX-M3-5-H
SCX-M3-5-H
M3
5
5.5
2.0
0.31
SCX-M3-6-H
SCX-M3-6-H
M3
6
5.5
2.0
0.34
SCX-M3-8-H
SCX-M3-8-H
M3
8
5.5
2.0
0.38
SCX-M3-10-H
SCX-M3-10-H
M3
10
5.5
2.0
0.43
SCX-M4-5-H
SCX-M4-5-H
M4
5
7.0
2.8
0.66
SCX-M4-6-H
SCX-M4-6-H
M4
6
7.0
2.8
0.70
SCX-M4-8-H
SCX-M4-8-H
M4
8
7.0
2.8
0.78
SCX-M4-10-H
SCX-M4-10-H
M4
10
7.0
2.8
0.86
SCX-M4-12-H
SCX-M4-12-H
M4
12
7.0
2.8
0.94
SCX-M4-16-H
SCX-M4-16-H
M4
16
7.0
2.8
1.10
SCX-M4-20-H
SCX-M4-20-H
M4
20
7.0
2.8
1.30
SCX-M4-25-H
SCX-M4-25-H
M4
25
7.0
2.8
1.50
SCX-M5-8-H
SCX-M5-8-H
M5
8
8.0
3.5
1.30
SCX-M5-10-H
SCX-M5-10-H
M5
10
8.0
3.5
1.40
SCX-M5-12-H
SCX-M5-12-H
M5
12
8.0
3.5
1.50
SCX-M5-16-H
SCX-M5-16-H
M5
16
8.0
3.5
1.80
SCX-M5-20-H
SCX-M5-20-H
M5
20
8.0
3.5
2.00
SCX-M5-25-H
SCX-M5-25-H
M5
25
8.0
3.5
2.30
SCX-M5-30-H
SCX-M5-30-H
M5
30
8.0
3.5
2.60
SCX-M6-10-H
SCX-M6-10-H
M6
10
10.0
4.0
2.20
SCX-M6-12-H
SCX-M6-12-H
M6
12
10.0
4.0
2.40
SCX-M6-16-H
SCX-M6-16-H
M6
16
10.0
4.0
2.80
SCX-M6-20-H
SCX-M6-20-H
M6
20
10.0
4.0
3.10
SCX-M6-25-H
SCX-M6-25-H
M6
25
10.0
4.0
3.60
SCX-M6-30-H
SCX-M6-30-H
M6
30
10.0
4.0
4.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表