您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSX-109 - 高强度内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsx_109.prj},{NB=SNSX-M8-60-109},{CN=SNSX-M8-60-109},{SS=10.9},{M=M8},{L=60},{D1=13},{L1=8},{B=6},{L2=28},{MASS=22.0},{LX=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SS
强度等级
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
MASS
质量
[g]
SNSX-M6-12-109
SNSX-M6-12-109
10.9
M6
12
10
6
5
全螺纹
6.5
SNSX-M6-16-109
SNSX-M6-16-109
10.9
M6
16
10
6
5
全螺纹
7.0
SNSX-M6-20-109
SNSX-M6-20-109
10.9
M6
20
10
6
5
全螺纹
6.7
SNSX-M6-25-109
SNSX-M6-25-109
10.9
M6
25
10
6
5
全螺纹
8.1
SNSX-M6-30-109
SNSX-M6-30-109
10.9
M6
30
10
6
5
全螺纹
8.3
SNSX-M6-35-109
SNSX-M6-35-109
10.9
M6
35
10
6
5
24
8.7
SNSX-M6-40-109
SNSX-M6-40-109
10.9
M6
40
10
6
5
24
9.9
SNSX-M6-45-109
SNSX-M6-45-109
10.9
M6
45
10
6
5
24
10.3
SNSX-M6-50-109
SNSX-M6-50-109
10.9
M6
50
10
6
5
24
11.4
SNSX-M6-60-109
SNSX-M6-60-109
10.9
M6
60
10
6
5
24
12.2
SNSX-M6-70-109
SNSX-M6-70-109
10.9
M6
70
10
6
5
24
13.0
SNSX-M8-16-109
SNSX-M8-16-109
10.9
M8
16
13
8
6
全螺纹
13.0
SNSX-M8-20-109
SNSX-M8-20-109
10.9
M8
20
13
8
6
全螺纹
13.0
SNSX-M8-25-109
SNSX-M8-25-109
10.9
M8
25
13
8
6
全螺纹
15.0
SNSX-M8-30-109
SNSX-M8-30-109
10.9
M8
30
13
8
6
全螺纹
15.0
SNSX-M8-35-109
SNSX-M8-35-109
10.9
M8
35
13
8
6
全螺纹
17.0
SNSX-M8-40-109
SNSX-M8-40-109
10.9
M8
40
13
8
6
28
17.0
SNSX-M8-45-109
SNSX-M8-45-109
10.9
M8
45
13
8
6
28
20.0
SNSX-M8-50-109
SNSX-M8-50-109
10.9
M8
50
13
8
6
28
19.0
SNSX-M8-60-109
SNSX-M8-60-109
10.9
M8
60
13
8
6
28
22.0
SNSX-M8-70-109
SNSX-M8-70-109
10.9
M8
70
13
8
6
28
25.0
SNSX-M10-16-109
SNSX-M10-16-109
10.9
M10
16
16
10
8
全螺纹
23.0
SNSX-M10-20-109
SNSX-M10-20-109
10.9
M10
20
16
10
8
全螺纹
22.0
SNSX-M10-25-109
SNSX-M10-25-109
10.9
M10
25
16
10
8
全螺纹
26.0
SNSX-M10-30-109
SNSX-M10-30-109
10.9
M10
30
16
10
8
全螺纹
26.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表