您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SVSX - 高强度内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsx.prj},{NB=SVSX-M6-50-88-PE},{CN=SVSX-M6-50-88-PE},{M=M6},{L=50},{STC=8.8},{D1=10.0},{L1=6},{L2X=24.0},{L2=24},{B=5.0},{DMAX=2.0},{MASS=9.1},{QPP=1},{BX=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
STC
强度等级
ⁿ/ₐ
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
DMAX
直径 d max.
[mm]
MASS
质量
[g]
SVSX-M3-6-88
SVSX-M3-6-88
M3
6
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
0.6
SVSX-M3-8-88
SVSX-M3-8-88
M3
8
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
0.7
SVSX-M3-10-88
SVSX-M3-10-88
M3
10
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
0.8
SVSX-M3-12-88
SVSX-M3-12-88
M3
12
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
0.9
SVSX-M3-16-88
SVSX-M3-16-88
M3
16
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
1.1
SVSX-M3-20-88
SVSX-M3-20-88
M3
20
8.8
5.5
3
全螺纹
2.5
1.2
1.3
SVSX-M3-25-88
SVSX-M3-25-88
M3
25
8.8
5.5
3
18
2.5
1.2
1.5
SVSX-M3-30-88
SVSX-M3-30-88
M3
30
8.8
5.5
3
18
2.5
1.2
1.8
SVSX-M4-6-88
SVSX-M4-6-88
M4
6
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
1.3
SVSX-M4-8-88
SVSX-M4-8-88
M4
8
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
1.4
SVSX-M4-10-88
SVSX-M4-10-88
M4
10
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
1.5
SVSX-M4-12-88
SVSX-M4-12-88
M4
12
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
1.6
SVSX-M4-16-88
SVSX-M4-16-88
M4
16
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
1.8
SVSX-M4-20-88
SVSX-M4-20-88
M4
20
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
2.2
SVSX-M4-25-88
SVSX-M4-25-88
M4
25
8.8
7.0
4
全螺纹
3.0
1.5
2.7
SVSX-M4-30-88
SVSX-M4-30-88
M4
30
8.8
7.0
4
20
3.0
1.5
3.2
SVSX-M4-35-88
SVSX-M4-35-88
M4
35
8.8
7.0
4
20
3.0
1.5
3.7
SVSX-M4-40-88
SVSX-M4-40-88
M4
40
8.8
7.0
4
20
3.0
1.5
4.2
SVSX-M4-50-88
SVSX-M4-50-88
M4
50
8.8
7.0
4
20
3.0
1.5
5.2
SVSX-M5-10-88
SVSX-M5-10-88
M5
10
8.8
8.5
5
全螺纹
4.0
1.5
2.6
SVSX-M5-12-88
SVSX-M5-12-88
M5
12
8.8
8.5
5
全螺纹
4.0
1.5
2.9
SVSX-M5-16-88
SVSX-M5-16-88
M5
16
8.8
8.5
5
全螺纹
4.0
1.5
3.3
SVSX-M5-20-88
SVSX-M5-20-88
M5
20
8.8
8.5
5
全螺纹
4.0
1.5
3.7
SVSX-M5-25-88
SVSX-M5-25-88
M5
25
8.8
8.5
5
全螺纹
4.0
1.5
4.2
SVSX-M5-30-88
SVSX-M5-30-88
M5
30
8.8
8.5
5
22
4.0
1.5
4.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表