您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HGPC-C - 塑料曲柄式手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手轮
HGPC-C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/handle/hgpc_c/hgpc_c.prj},{NB=HGPC-80-C10},{IDNR=},{CN=HGPC-80-C10},{R=80},{C=10},{M=M6},{NDM=6},{H=36},{A=21},{W=30},{D=22},{D1=19},{L=32},{L1=10},{G=50},{MASS=130}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
R
尺寸 R
[mm]
C
尺寸 C (H7)
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
G
尺寸 G
[mm]
MASS
质量
[g]
HGPC-65-C8
HGPC-65-C8
65
8
M6
33
21
27
18
16
30
10
50
95
HGPC-80-C10
HGPC-80-C10
80
10
M6
36
21
30
22
19
32
10
50
130
HGPC-100-C12
HGPC-100-C12
100
12
M8
40
23
34
24
22
37
10
70
197
HGPC-130-C14
HGPC-130-C14
130
14
M8
49
26
40
28
25
44
14
90
291
HGPC-160-C16
HGPC-160-C16
160
16
M10
55
26
45
34
28
49
15
90
469
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表