您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PGXS - Indexing Plunger - Space Saving type
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PGX - Indexing Plunger
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pgx_indexing_plunger/pgxs.prj},{NB=PGXS-10-25-M16-A},{CN=PGXS-10-25-M16-A},{B=10},{S=25.0},{M=M16},{P=2.0},{NDM=16},{D=5.0},{D1=19.6},{L=77.5},{L1=50.5},{L2=5.0},{L3=33.5},{LB=-},{LB1=0.0},{SW=16},{SW1=-},{SW11=0},{LOAD=},{MASS=112},{PPATH=},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
Length B
[mm]
S
Length s
[mm]
M
Thread M
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
LB
Length Lb
[mm]
SW
Width sw
[mm]
SW1
Width sw1
[mm]
PGXS-4-9.5-M6-A
PGXS-4-9.5-M6-A
4
9.5
M6
2.5
6.9
32.0
20.0
2.5
16.0
-
6
-
PGXS-5-12-M8-A
PGXS-5-12-M8-A
5
12.0
M8
3.0
9.2
42.0
27.0
3.1
19.5
-
8
-
PGXS-6-14-M10-A
PGXS-6-14-M10-A
6
14.0
M10
3.5
11.5
51.0
33.5
3.7
24.0
-
10
-
PGXS-8-19-M12-A
PGXS-8-19-M12-A
8
19.0
M12
5.0
13.8
54.0
31.8
4.3
32.0
-
12
-
PGXS-10-25-M16-A
PGXS-10-25-M16-A
10
25.0
M16
5.0
19.6
77.5
50.5
5.0
33.5
-
16
-
PGXS-4-9.5-M6-AK
PGXS-4-9.5-M6-AK
4
9.5
M6
2.5
6.9
32.0
20.0
2.5
16.0
3.2
6
10
PGXS-5-12-M8-AK
PGXS-5-12-M8-AK
5
12.0
M8
3.0
9.2
42.0
27.0
3.1
19.5
4
8
13
PGXS-6-14-M10-AK
PGXS-6-14-M10-AK
6
14.0
M10
3.5
11.5
51.0
33.5
3.7
24.0
5
10
17
PGXS-8-19-M12-AK
PGXS-8-19-M12-AK
8
19.0
M12
5.0
13.8
54.0
31.8
4.3
32.0
6
12
19
PGXS-10-25-M16-AK
PGXS-10-25-M16-AK
10
25.0
M16
5.0
19.6
77.5
50.5
5.0
33.5
8
16
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表