您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PNHXS-S - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNHXS-S - 分度柱塞 - 紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhxs_s/pnhxs_s.prj},{NB=PNHXS-6-7-M12-S},{CN=PNHXS-6-7-M12-S},{B=6},{S=7},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{SW=14},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=40},{MNDM=12.000},{MP=1.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
B
直径 B (h9)
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SW
对边距离
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
[N]
AL
容许剪切负荷
[N]
MASS
质量
[g]
PNHXS-4-5-M8-S
PNHXS-4-5-M8-S
4
5
M8
21
15
27.5
6
10
4/12
1160
14
PNHXS-4-5-M8-1-S
PNHXS-4-5-M8-1-S
4
5
M8x1
21
15
27.5
6
10
4/12
1160
14
PNHXS-5-6-M10-S
PNHXS-5-6-M10-S
5
6
M10
25
18
34.0
8
12
6/16
1820
25
PNHXS-5-6-M10-1-S
PNHXS-5-6-M10-1-S
5
6
M10x1
25
18
34.0
8
12
6/16
1820
25
PNHXS-6-6-M10-S
PNHXS-6-6-M10-S
6
6
M10
25
18
34.0
8
12
6/16
2620
26
PNHXS-6-6-M10-1-S
PNHXS-6-6-M10-1-S
6
6
M10x1
25
18
34.0
8
12
6/16
2620
26
PNHXS-6-7-M12-S
PNHXS-6-7-M12-S
6
7
M12
28
20
40.5
10
14
10/23
2620
40
PNHXS-6-7-M12-1.5-S
PNHXS-6-7-M12-1.5-S
6
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
14
10/23
2620
40
PNHXS-7-7-M12-S
PNHXS-7-7-M12-S
7
7
M12
28
20
40.5
10
14
10/23
3570
41
PNHXS-7-7-M12-1.5-S
PNHXS-7-7-M12-1.5-S
7
7
M12x1.5
28
20
40.5
10
14
10/23
3570
41
PNHXS-8-10-M16-S
PNHXS-8-10-M16-S
8
10
M16
33
23
47.5
12
17
11/35
4660
66
PNHXS-8-10-M16-1.5-S
PNHXS-8-10-M16-1.5-S
8
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
17
11/35
4660
67
PNHXS-10-10-M16-S
PNHXS-10-10-M16-S
10
10
M16
33
23
47.5
12
17
11/35
7280
69
PNHXS-10-10-M16-1.5-S
PNHXS-10-10-M16-1.5-S
10
10
M16x1.5
33
23
47.5
12
17
11/35
7280
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表