您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LDCF-C - 微型夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDCM-C / LDCF-C - 微型夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_c_ldcf_c/ldcf_c.prj},{NB=LDCF-4-SG-CSG},{M=M4},{LF=9},{R=30},{H=31.0},{H1=34.5},{H2=26.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=44},{PMAX=2.4},{MASS=25},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=4.000},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LDCF-3-BK-CBK
LDCF-3-BK-CBK
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-BK-COR
LDCF-3-BK-COR
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-BK-CSG
LDCF-3-BK-CSG
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-OR-CBK
LDCF-3-OR-CBK
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-OR-COR
LDCF-3-OR-COR
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-OR-CSG
LDCF-3-OR-CSG
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-RD-CBK
LDCF-3-RD-CBK
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-RD-COR
LDCF-3-RD-COR
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-RD-CSG
LDCF-3-RD-CSG
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-SG-CBK
LDCF-3-SG-CBK
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-SG-COR
LDCF-3-SG-COR
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-3-SG-CSG
LDCF-3-SG-CSG
M3
7
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-BK-CBK
LDCF-4-BK-CBK
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-BK-COR
LDCF-4-BK-COR
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-BK-CSG
LDCF-4-BK-CSG
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-OR-CBK
LDCF-4-OR-CBK
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-OR-COR
LDCF-4-OR-COR
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-OR-CSG
LDCF-4-OR-CSG
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-RD-CBK
LDCF-4-RD-CBK
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-RD-COR
LDCF-4-RD-COR
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-RD-CSG
LDCF-4-RD-CSG
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-SG-CBK
LDCF-4-SG-CBK
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-SG-COR
LDCF-4-SG-COR
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-4-SG-CSG
LDCF-4-SG-CSG
M4
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
LDCF-5-BK-CBK
LDCF-5-BK-CBK
M5
9
30
31.0
34.5
26.5
4
13
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDCFS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDCMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDFS-AS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
AV - 铝合金喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
高性能缓冲器APS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.02.2021
HKC 凸轮手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PFHY - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PHX-A - 小型分度销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MOR-CK
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
96-50-xxx-50 - 隐藏安装铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDCM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PB - 塑料球型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNTS - 精密仪器用止动螺丝(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表