您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LDCM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDCM / LDCF -微型固定手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldcm_ldcf/ldcm.prj},{NB=LDCM-5-16-OR},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=31},{H1=34.5},{H2=24.5},{S=4},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=90},{PMAX=3.9},{MASS=28},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=OR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LDCM-3-6-BK
LDCM-3-6-BK
M3
6
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-6-OR
LDCM-3-6-OR
M3
6
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-6-RD
LDCM-3-6-RD
M3
6
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-6-SG
LDCM-3-6-SG
M3
6
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-8-BK
LDCM-3-8-BK
M3
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-8-OR
LDCM-3-8-OR
M3
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-8-RD
LDCM-3-8-RD
M3
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-8-SG
LDCM-3-8-SG
M3
8
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-10-BK
LDCM-3-10-BK
M3
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-10-OR
LDCM-3-10-OR
M3
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-10-RD
LDCM-3-10-RD
M3
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-10-SG
LDCM-3-10-SG
M3
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-12-BK
LDCM-3-12-BK
M3
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-12-OR
LDCM-3-12-OR
M3
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-12-RD
LDCM-3-12-RD
M3
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-12-SG
LDCM-3-12-SG
M3
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-16-BK
LDCM-3-16-BK
M3
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-16-OR
LDCM-3-16-OR
M3
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-16-RD
LDCM-3-16-RD
M3
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-3-16-SG
LDCM-3-16-SG
M3
16
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-4-10-BK
LDCM-4-10-BK
M4
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-4-10-OR
LDCM-4-10-OR
M4
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-4-10-RD
LDCM-4-10-RD
M4
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-4-10-SG
LDCM-4-10-SG
M4
10
30
31
34.5
24.5
4
13
10
LDCM-4-12-BK
LDCM-4-12-BK
M4
12
30
31
34.5
24.5
4
13
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDCM-C - 微型夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDCF - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDCF-C - 微型夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SVSS - 内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SFT - 配管用螺塞(沉头型/钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表