您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LDF-C - 夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDM-C / LDF-C -夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_c_ldf_c/ldf_c.prj},{NB=LDF-6-SG-CSG},{VER=1},{M=M6},{LF=9},{R=45},{H=34},{H1=37.5},{H2=26.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{NOT=18},{FMAX=100},{PMAX=5.5},{MASS=32},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{NDM=6.000},{COLOR=SG},{CCOLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LDF-3-BK-CBK
LDF-3-BK-CBK
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-BK-COR
LDF-3-BK-COR
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-BK-CSG
LDF-3-BK-CSG
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-OR-CBK
LDF-3-OR-CBK
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-OR-COR
LDF-3-OR-COR
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-OR-CSG
LDF-3-OR-CSG
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-RD-CBK
LDF-3-RD-CBK
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-RD-COR
LDF-3-RD-COR
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-RD-CSG
LDF-3-RD-CSG
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-SG-CBK
LDF-3-SG-CBK
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-SG-COR
LDF-3-SG-COR
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-3-SG-CSG
LDF-3-SG-CSG
M3
7
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-BK-CBK
LDF-4-BK-CBK
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-BK-COR
LDF-4-BK-COR
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-BK-CSG
LDF-4-BK-CSG
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-OR-CBK
LDF-4-OR-CBK
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-OR-COR
LDF-4-OR-COR
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-OR-CSG
LDF-4-OR-CSG
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-RD-CBK
LDF-4-RD-CBK
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-RD-COR
LDF-4-RD-COR
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-RD-CSG
LDF-4-RD-CSG
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-SG-CBK
LDF-4-SG-CBK
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-SG-COR
LDF-4-SG-COR
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-4-SG-CSG
LDF-4-SG-CSG
M4
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
LDF-5-BK-CBK
LDF-5-BK-CBK
M5
9
45
34
37.5
26.5
4.0
13.0
10.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表