您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LDR - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDM / LDF / LDR -固定手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldm_ldf_ldr/ldr.prj},{NB=LDR-10-OR},{C=10},{LC=14},{R=78},{H=54},{H1=58.0},{H2=36.0},{S=8.0},{D=21.0},{D1=16.0},{NOT=26},{MASS=118},{L1=14.000},{L2=6.500},{L3=93.000},{L4=1.500},{L5=18.500},{L6=17.000},{COLOR=OR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
C
直径
[mm]
LC
长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LDR-6-BK
LDR-6-BK
6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LDR-6-OR
LDR-6-OR
6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LDR-6-RD
LDR-6-RD
6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LDR-6-SG
LDR-6-SG
6
9
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LDR-8-BK
LDR-8-BK
8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
LDR-8-OR
LDR-8-OR
8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
LDR-8-RD
LDR-8-RD
8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
LDR-8-SG
LDR-8-SG
8
11
63
45
49.0
31.0
6.5
17.5
13.5
LDR-10-BK
LDR-10-BK
10
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
LDR-10-OR
LDR-10-OR
10
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
LDR-10-RD
LDR-10-RD
10
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
LDR-10-SG
LDR-10-SG
10
14
78
54
58.0
36.0
8.0
21.0
16.0
LDR-12-BK
LDR-12-BK
12
17
92
64
68.0
43.0
11.0
24.0
19.0
LDR-12-OR
LDR-12-OR
12
17
92
64
68.0
43.0
11.0
24.0
19.0
LDR-12-RD
LDR-12-RD
12
17
92
64
68.0
43.0
11.0
24.0
19.0
LDR-12-SG
LDR-12-SG
12
17
92
64
68.0
43.0
11.0
24.0
19.0
LDR-16-BK
LDR-16-BK
16
22
108
75
80.0
50.5
12.0
30.0
23.0
LDR-16-OR
LDR-16-OR
16
22
108
75
80.0
50.5
12.0
30.0
23.0
LDR-16-RD
LDR-16-RD
16
22
108
75
80.0
50.5
12.0
30.0
23.0
LDR-16-SG
LDR-16-SG
16
22
108
75
80.0
50.5
12.0
30.0
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表