您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LDMS-AS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDMS-AS - 夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_as/ldms_as.prj},{NB=LDMS-8-40-AS},{M=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{LM=40},{R=63},{H=45},{H1=49.0},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=180},{PMAX=10.0},{MASS=102},{L1=11.500},{L2=5.500},{L3=76.000},{L4=1.500},{L5=16.000},{L6=10.500},{XX=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
LDMS-3-6-AS
LDMS-3-6-AS
M3
6
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-3-8-AS
LDMS-3-8-AS
M3
8
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-3-10-AS
LDMS-3-10-AS
M3
10
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-3-12-AS
LDMS-3-12-AS
M3
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-3-16-AS
LDMS-3-16-AS
M3
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-10-AS
LDMS-4-10-AS
M4
10
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-12-AS
LDMS-4-12-AS
M4
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-16-AS
LDMS-4-16-AS
M4
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-20-AS
LDMS-4-20-AS
M4
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-25-AS
LDMS-4-25-AS
M4
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-4-32-AS
LDMS-4-32-AS
M4
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-12-AS
LDMS-5-12-AS
M5
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-16-AS
LDMS-5-16-AS
M5
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-20-AS
LDMS-5-20-AS
M5
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-25-AS
LDMS-5-25-AS
M5
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-32-AS
LDMS-5-32-AS
M5
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-40-AS
LDMS-5-40-AS
M5
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-5-50-AS
LDMS-5-50-AS
M5
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-12-AS
LDMS-6-12-AS
M6
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-16-AS
LDMS-6-16-AS
M6
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-20-AS
LDMS-6-20-AS
M6
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-25-AS
LDMS-6-25-AS
M6
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-32-AS
LDMS-6-32-AS
M6
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-40-AS
LDMS-6-40-AS
M6
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
LDMS-6-50-AS
LDMS-6-50-AS
M6
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表