您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LHF - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LHM / LHF - 夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lhm_lhf/lhf.prj},{NB=LHF-6-SG},{VER=1},{M=M6},{LF=9},{R=45},{H=22.0},{H1=25.5},{H2=24.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{NOT=18},{FMAX=100},{PMAX=5.5},{MASS=30},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{HH1=8.650},{HH2=2.500},{DD1=8.000},{SS1=3.000},{ANG1=2.000},{ANG2=5.000},{R1=4.000},{R2=6.000},{R3=5.960},{R4=4.000},{R3X=36.990},{R3Y=19.280},{L1=13.000},{COLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LHF-3-BK
LHF-3-BK
M3
7
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-3-OR
LHF-3-OR
M3
7
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-3-RD
LHF-3-RD
M3
7
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-3-SG
LHF-3-SG
M3
7
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-4-BK
LHF-4-BK
M4
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-4-OR
LHF-4-OR
M4
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-4-RD
LHF-4-RD
M4
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-4-SG
LHF-4-SG
M4
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-5-BK
LHF-5-BK
M5
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-5-OR
LHF-5-OR
M5
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-5-RD
LHF-5-RD
M5
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-5-SG
LHF-5-SG
M5
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-6-BK
LHF-6-BK
M6
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-6-OR
LHF-6-OR
M6
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-6-RD
LHF-6-RD
M6
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-6-SG
LHF-6-SG
M6
9
45
22.0
25.5
24.5
4.0
13.0
10.0
LHF-6B-BK
LHF-6B-BK
M6
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-6B-OR
LHF-6B-OR
M6
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-6B-RD
LHF-6B-RD
M6
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-6B-SG
LHF-6B-SG
M6
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-8-BK
LHF-8-BK
M8
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-8-OR
LHF-8-OR
M8
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-8-RD
LHF-8-RD
M8
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-8-SG
LHF-8-SG
M8
11
63
28.5
32.5
31.0
6.5
17.5
13.5
LHF-8B-BK
LHF-8B-BK
M8
14
78
34.0
38.0
36.0
8.0
21.0
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表