您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
LWBMS-NI - Clamping Lever with Cam - Fix Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LWBMS-NI / LWBFS-NI - 钳制凸杆
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lwbms_ni_lwbfs_ni/lwbms_ni_asmtab.prj},{NB=LWBMS-44-M4-12-NI},{CN1=LWBMS-44-M4x12-NI},{CN=LWBMS-44-M4-12-NI},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LM=12},{T=12},{D1=12},{D=14.0},{H=19.5},{S0=13.2},{S90=12.70},{MASS=26},{VER=1},{NDM=4},{PPATH=lwbms_ni_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
R
长度
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
LM
Length Of Thread Lm
[mm]
T
Dimension T
[mm]
D1
直径 D
[mm]
D
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
S0
Height h (0°)
[mm]
S90
Height h (90°)
[mm]
LWBMS-44-M4-12-NI
LWBMS-44-M4-12-NI
44
M4
0.70
12
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M4-16-NI
LWBMS-44-M4-16-NI
44
M4
0.70
16
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M4-20-NI
LWBMS-44-M4-20-NI
44
M4
0.70
20
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M4-25-NI
LWBMS-44-M4-25-NI
44
M4
0.70
25
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M4-30-NI
LWBMS-44-M4-30-NI
44
M4
0.70
30
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-12-NI
LWBMS-44-M5-12-NI
44
M5
0.80
12
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-16-NI
LWBMS-44-M5-16-NI
44
M5
0.80
16
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-20-NI
LWBMS-44-M5-20-NI
44
M5
0.80
20
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-25-NI
LWBMS-44-M5-25-NI
44
M5
0.80
25
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-30-NI
LWBMS-44-M5-30-NI
44
M5
0.80
30
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-35-NI
LWBMS-44-M5-35-NI
44
M5
0.80
35
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-44-M5-40-NI
LWBMS-44-M5-40-NI
44
M5
0.80
40
12
12
14.0
19.5
13.2
12.70
LWBMS-63-M5-16-NI
LWBMS-63-M5-16-NI
63
M5
0.80
16
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-20-NI
LWBMS-63-M5-20-NI
63
M5
0.80
20
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-25-NI
LWBMS-63-M5-25-NI
63
M5
0.80
25
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-30-NI
LWBMS-63-M5-30-NI
63
M5
0.80
30
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-35-NI
LWBMS-63-M5-35-NI
63
M5
0.80
35
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-40-NI
LWBMS-63-M5-40-NI
63
M5
0.80
40
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M5-50-NI
LWBMS-63-M5-50-NI
63
M5
0.80
50
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-16-NI
LWBMS-63-M6-16-NI
63
M6
1.00
16
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-20-NI
LWBMS-63-M6-20-NI
63
M6
1.00
20
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-25-NI
LWBMS-63-M6-25-NI
63
M6
1.00
25
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-30-NI
LWBMS-63-M6-30-NI
63
M6
1.00
30
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-35-NI
LWBMS-63-M6-35-NI
63
M6
1.00
35
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
LWBMS-63-M6-40-NI
LWBMS-63-M6-40-NI
63
M6
1.00
40
16
16
18.5
24.5
16.3
15.55
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表