您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PCPL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PPM -不锈钢掣轮爪锁止销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pcpl/pcpl.prj},{NB=PCPL-10-120},{SD=10},{SD1=12.0},{SD3=18},{SD2=9.9},{L=120},{L1=9.8},{D=34},{H=26},{A=3.3},{B=1.0},{LOAD=38},{MASS=48},{D1=10},{L1X=60.000},{D2=12.8},{D3=9.9},{D4=18},{D5=34},{L2=9.8},{L3=26},{BL=40},{DD=7.000},{W=2.920},{W1=1.620},{R1=9.060},{D41=18.410},{W2=18.620},{DX=10.200},{RX=7.500},{X=2.000},{P=13.800},{RR=2.500},{XX=0.200},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.570},{X2=6.200},{DM=5.820},{S=0.590},{T=1.000},{T1=1.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
尺寸 d -0.04~0
[mm]
SD1
尺寸 d1
[mm]
SD3
尺寸 d3
[mm]
SD2
尺寸 d2
[mm]
L
尺寸 L 0~0.4
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
B
尺寸 b
[mm]
PCPL-6-10
PCPL-6-10
6
7.5
15
5.9
10
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-12
PCPL-6-12
6
7.5
15
5.9
12
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-16
PCPL-6-16
6
7.5
15
5.9
16
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-20
PCPL-6-20
6
7.5
15
5.9
20
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-25
PCPL-6-25
6
7.5
15
5.9
25
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-30
PCPL-6-30
6
7.5
15
5.9
30
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-35
PCPL-6-35
6
7.5
15
5.9
35
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-40
PCPL-6-40
6
7.5
15
5.9
40
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-45
PCPL-6-45
6
7.5
15
5.9
45
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-50
PCPL-6-50
6
7.5
15
5.9
50
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-60
PCPL-6-60
6
7.5
15
5.9
60
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-70
PCPL-6-70
6
7.5
15
5.9
70
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-6-80
PCPL-6-80
6
7.5
15
5.9
80
7.0
30
21
2.3
0.5
PCPL-8-10
PCPL-8-10
8
10.0
15
7.9
10
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-16
PCPL-8-16
8
10.0
15
7.9
16
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-20
PCPL-8-20
8
10.0
15
7.9
20
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-25
PCPL-8-25
8
10.0
15
7.9
25
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-30
PCPL-8-30
8
10.0
15
7.9
30
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-35
PCPL-8-35
8
10.0
15
7.9
35
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-40
PCPL-8-40
8
10.0
15
7.9
40
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-45
PCPL-8-45
8
10.0
15
7.9
45
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-50
PCPL-8-50
8
10.0
15
7.9
50
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-60
PCPL-8-60
8
10.0
15
7.9
60
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-70
PCPL-8-70
8
10.0
15
7.9
70
8.4
30
21
2.8
0.6
PCPL-8-80
PCPL-8-80
8
10.0
15
7.9
80
8.4
30
21
2.8
0.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表