您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SCB-R/SCBS-R - 球柱型
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SCB -固定螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/clamping_bolt/scb_scbs_r_asmtab.prj},{NB=SCB-M16-80-R},{CN1=SCB-M16x80-R},{CN=SCB-M16-80-R},{M=M16},{LR=83.3},{L2=6.0},{D1=24.0},{L1=16},{D=12.0},{B=14},{MASS=154.0},{PPATH=scb_scbs_r/scb_scbs_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LR
尺寸 LR
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SCB-M4-10-R
SCB-M4-10-R
M4
10.5
2.1
7.0
4
2.5
3
1.5
SCB-M4-12-R
SCB-M4-12-R
M4
12.5
2.1
7.0
4
2.5
3
1.7
SCB-M4-16-R
SCB-M4-16-R
M4
16.5
2.1
7.0
4
2.5
3
1.9
SCB-M4-20-R
SCB-M4-20-R
M4
20.5
2.1
7.0
4
2.5
3
2.2
SCB-M4-25-R
SCB-M4-25-R
M4
25.5
2.1
7.0
4
2.5
3
2.5
SCB-M5-12-R
SCB-M5-12-R
M5
12.6
2.4
8.5
5
3.0
4
2.9
SCB-M5-16-R
SCB-M5-16-R
M5
16.6
2.4
8.5
5
3.0
4
3.4
SCB-M5-20-R
SCB-M5-20-R
M5
20.6
2.4
8.5
5
3.0
4
3.9
SCB-M5-25-R
SCB-M5-25-R
M5
25.6
2.4
8.5
5
3.0
4
4.4
SCB-M5-30-R
SCB-M5-30-R
M5
30.6
2.4
8.5
5
3.0
4
5.0
SCB-M6-16-R
SCB-M6-16-R
M6
16.8
3.0
10.0
6
4.0
5
5.6
SCB-M6-20-R
SCB-M6-20-R
M6
20.8
3.0
10.0
6
4.0
5
6.5
SCB-M6-25-R
SCB-M6-25-R
M6
25.8
3.0
10.0
6
4.0
5
7.6
SCB-M6-30-R
SCB-M6-30-R
M6
30.8
3.0
10.0
6
4.0
5
8.7
SCB-M6-40-R
SCB-M6-40-R
M6
40.8
3.0
10.0
6
4.0
5
11.0
SCB-M8-20-R
SCB-M8-20-R
M8
21.2
3.5
13.0
8
5.5
6
13.5
SCB-M8-30-R
SCB-M8-30-R
M8
31.2
3.5
13.0
8
5.5
6
17.5
SCB-M8-35-R
SCB-M8-35-R
M8
36.2
3.5
13.0
8
5.5
6
19.0
SCB-M8-40-R
SCB-M8-40-R
M8
41.2
3.5
13.0
8
5.5
6
21.5
SCB-M8-50-R
SCB-M8-50-R
M8
51.2
3.5
13.0
8
5.5
6
25.0
SCB-M10-25-R
SCB-M10-25-R
M10
26.7
4.5
16.0
10
7.0
8
26.0
SCB-M10-30-R
SCB-M10-30-R
M10
31.7
4.5
16.0
10
7.0
8
29.0
SCB-M10-40-R
SCB-M10-40-R
M10
41.7
4.5
16.0
10
7.0
8
34.0
SCB-M10-50-R
SCB-M10-50-R
M10
51.7
4.5
16.0
10
7.0
8
39.0
SCB-M10-60-R
SCB-M10-60-R
M10
61.7
4.5
16.0
10
7.0
8
47.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表