您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SRC - 链式螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SRC - 链式螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/src/src_asmtab.prj},{NB=SRC-50-75-R},{CN1=SRC-50x75-R},{CN=SRC-50-75-R},{FUWC=50},{L2=75},{M=M10},{L1=73.0},{L=99.0},{C=7.5},{D=5.2},{B1=13.8},{B2=17},{H=6.0},{LOAD=5680},{MASS=80.0},{PPATH=../src/src_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
FUWC
适用滚子链
ⁿ/ₐ
L2
尺寸 L2
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
D
直径 D
[mm]
B1
尺寸 B1
[mm]
B2
尺寸 B2
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
LOAD
容许负载 (N)
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SRC-11-10-R
SRC-11-10-R
11
10
M2.5
9.1
17.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
300
1.8
SRC-11-15-R
SRC-11-15-R
11
15
M2.5
14.1
22.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
300
2.0
SRC-11-20-R
SRC-11-20-R
11
20
M2.5
19.1
27.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
300
2.2
SRC-15-12-R
SRC-15-12-R
15
12
M3
10.0
20.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
440
2.8
SRC-15-18-R
SRC-15-18-R
15
18
M3
16.0
26.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
440
3.1
SRC-15-25-R
SRC-15-25-R
15
25
M3
23.0
33.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
440
3.5
SRC-25-18-R
SRC-25-18-R
25
18
M4
16.5
28.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
780
5.0
SRC-25-25-R
SRC-25-25-R
25
25
M4
23.5
35.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
780
6.0
SRC-25-40-R
SRC-25-40-R
25
40
M4
38.5
50.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
780
7.0
SRC-35-25-R
SRC-35-25-R
35
25
M6
23.5
40.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1960
12.0
SRC-35-32-R
SRC-35-32-R
35
32
M6
30.5
47.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1960
14.0
SRC-35-55-R
SRC-35-55-R
35
55
M6
53.5
70.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1960
18.0
SRC-40-33-R
SRC-40-33-R
40
33
M8
31.0
52.5
6.0
4.0
11.2
13
5.0
3530
30.0
SRC-40-40-R
SRC-40-40-R
40
40
M8
38.0
59.5
6.0
4.0
11.2
13
5.0
3530
33.0
SRC-40-70-R
SRC-40-70-R
40
70
M8
68.0
89.5
6.0
4.0
11.2
13
5.0
3530
44.0
SRC-50-41-R
SRC-50-41-R
50
41
M10
39.0
65.0
7.5
5.2
13.8
17
6.0
5680
60.0
SRC-50-50-R
SRC-50-50-R
50
50
M10
48.0
74.0
7.5
5.2
13.8
17
6.0
5680
66.0
SRC-50-75-R
SRC-50-75-R
50
75
M10
73.0
99.0
7.5
5.2
13.8
17
6.0
5680
80.0
SRC-60-49-R
SRC-60-49-R
60
49
M12
47.0
78.0
9.0
6.0
17.8
19
7.0
8230
100.0
SRC-60-63-R
SRC-60-63-R
60
63
M12
61.0
92.0
9.0
6.0
17.8
19
7.0
8230
120.0
SRC-60-100-R
SRC-60-100-R
60
100
M12
98.0
129.0
9.0
6.0
17.8
19
7.0
8230
150.0
SRC-80-60-R
SRC-80-60-R
80
60
M16
57.0
98.0
12.0
8.0
22.6
24
10.0
15400
210.0
SRC-80-80-R
SRC-80-80-R
80
80
M16
77.0
118.0
12.0
8.0
22.6
24
10.0
15400
240.0
SRC-80-115-R
SRC-80-115-R
80
115
M16
112.0
153.0
12.0
8.0
22.6
24
10.0
15400
300.0
SRC-100-70-R
SRC-100-70-R
100
70
M20
65.0
117.0
15.0
9.6
27.5
30
12.0
23900
440.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表