您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
CBB-R
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CBB
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbb/cbb_r_asmtab.prj},{NB=CBB-6901-R},{CN=CBB-6901-R},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{D1=48},{D2=21},{D3=30},{D3T=g7},{SE=2},{T=9},{P=38},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{MASS=101},{D4=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{NDM=5.000},{PPATH=cbb_r/cbb_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
D
直径
[mm]
B
尺寸
[mm]
BT
B 容许公差
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D3T
D4 容许公差
ⁿ/ₐ
SE
尺寸e
[mm]
T
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
直径
[mm]
LC
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CBB-605-R
CBB-605-R
605ZZ
5
14
5
0 ~ +0.1
36
10
18
g7
2
8
26
8.0
4.4
M5
50
CBB-606-R
CBB-606-R
606ZZ
6
17
6
0 ~ +0.1
39
13
21
g7
2
9
29
8.0
4.4
M5
67
CBB-608-R
CBB-608-R
608ZZ
8
22
7
0 ~ +0.1
45
18
27
g7
2
10
35
8.0
4.4
M5
101
CBB-6900-R
CBB-6900-R
6900ZZ
10
22
6
0 ~ +0.1
45
19
27
g7
2
9
35
8.0
4.4
M5
88
CBB-6000-R
CBB-6000-R
6000ZZ
10
26
8
0 ~ +0.1
50
22
32
g7
2
11
40
8.0
4.4
M5
136
CBB-6200-R
CBB-6200-R
6200ZZ
10
30
9
0 ~ +0.1
54
24
36
g7
2
12
44
8.0
4.4
M5
177
CBB-6901-R
CBB-6901-R
6901ZZ
12
24
6
0 ~ +0.1
48
21
30
g7
2
9
38
8.0
4.4
M5
101
CBB-6001-R
CBB-6001-R
6001ZZ
12
28
8
0 ~ +0.1
52
24
34
g7
2
11
42
8.0
4.4
M5
147
CBB-6201-R
CBB-6201-R
6201ZZ
12
32
10
0 ~ +0.1
56
26
38
g7
2
13
46
8.0
4.4
M5
202
CBB-6902-R
CBB-6902-R
6902ZZ
15
28
7
0 ~ +0.1
57
25
35
g7
2
10
45
9.5
5.4
M6
157
CBB-6002-R
CBB-6002-R
6002ZZ
15
32
9
0 ~ +0.1
60
28
38
g7
2
12
48
9.5
5.4
M6
210
CBB-6202-R
CBB-6202-R
6202ZZ
15
35
11
0 ~ +0.1
64
29
42
g7
2
15
52
9.5
5.4
M6
300
CBB-6904-R
CBB-6904-R
6904ZZ
20
37
9
0 ~ +0.1
69
34
45
g7
2
13
56
11.0
6.5
M8
287
CBB-6004-R
CBB-6004-R
6004ZZ
20
42
12
0 ~ +0.1
77
36
50
g7
2
16
64
11.0
6.5
M8
456
CBB-6204-R
CBB-6204-R
6204ZZ
20
47
14
0 ~ +0.1
81
40
54
g7
2
18
68
11.0
6.5
M8
565
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表