您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FDM - 水平调整件 外螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FDM / FDF - 水平调整件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdm_fdf/fdm_asmtab.prj},{NB=FDM-40-M12-100},{CN1=FDM-40-M12-100},{CN=FDM-40-M12-100},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=26},{H1=6.0},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=33000},{MASS=},{VER=1},{PPATH=fdm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 h
ⁿ/ₐ
SW1
对边距离
[mm]
SW2
对边距离
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LOAD
容许负载
[N]
FDM-25-M6-40
FDM-25-M6-40
25
M6
40
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-50
FDM-25-M6-50
25
M6
50
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M6-63
FDM-25-M6-63
25
M6
63
19
4.0
12
10
5.2
7500
FDM-25-M8-40
FDM-25-M8-40
25
M8
40
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-50
FDM-25-M8-50
25
M8
50
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M8-63
FDM-25-M8-63
25
M8
63
19
4.0
12
13
6.8
14000
FDM-25-M10-50
FDM-25-M10-50
25
M10
50
19
4.0
12
16
8.4
23000
FDM-25-M10-63
FDM-25-M10-63
25
M10
63
19
4.0
12
16
8.4
2300
FDM-25-M10-80
FDM-25-M10-80
25
M10
80
19
4.0
12
16
8.4
23000
FDM-32-M8-40
FDM-32-M8-40
32
M8
40
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-50
FDM-32-M8-50
32
M8
50
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M8-63
FDM-32-M8-63
32
M8
63
23
5.0
12
13
6.8
14000
FDM-32-M10-50
FDM-32-M10-50
32
M10
50
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-63
FDM-32-M10-63
32
M10
63
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M10-80
FDM-32-M10-80
32
M10
80
23
5.0
15
16
8.4
23000
FDM-32-M12-63
FDM-32-M12-63
32
M12
63
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-80
FDM-32-M12-80
32
M12
80
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-32-M12-100
FDM-32-M12-100
32
M12
100
23
5.0
15
18
10.8
33000
FDM-40-M8-50
FDM-40-M8-50
40
M8
50
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-63
FDM-40-M8-63
40
M8
63
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M8-80
FDM-40-M8-80
40
M8
80
26
6.0
15
13
6.8
14000
FDM-40-M10-50
FDM-40-M10-50
40
M10
50
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-63
FDM-40-M10-63
40
M10
63
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M10-80
FDM-40-M10-80
40
M10
80
26
6.0
15
16
8.4
23000
FDM-40-M12-63
FDM-40-M12-63
40
M12
63
26
6.0
17
18
10.8
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表